GC DG400 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz GC DG400 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
400 ekW
400 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence

Vue D'ensemble

Groupe électrogène au gaz naturel 400 kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

Jusqu'à 1414 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC DG400 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 400 ekW 400 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Tension 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 Vca 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 Vca
Cylindrée 1336.42 in 21.9 l
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
TR.MIN 1800 tr/min 1800 tr/min
Taux de compression 10.0:1 10.0:1
Modèle de moteur G21.9L à allumage par étincelle G21.9L à allumage par étincelle
Circuit de carburant Carburateur, carburateur inversé Carburateur, carburateur inversé
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Type de régulateur Électronique Électronique
Alésage 5.03 in 21.9 mm
Course 5.6 in 152.4 mm
Taux de compression 10.0:1 10.0:1
Longueur 154.4 in 3923 mm
Largeur 71 in 1803 mm
Hauteur 67 in 1702 mm
Poids 8429 lb 3823 kg

GC DG400 (triphasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Radiateur monté en usine
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50

Carburant

  • Contacteur de basse pression de carburant
  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Test de pression de carburant po

Alternateur

  • Matériau isolant de classe H
  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Excitation par aimant permanent

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)

Démarrage électrique ou prélubrification

  • Circuit électrique du moteur
  • Démarreur activé par solénoïde
  • Câbles de batterie

Énergie électrique : préfixe de numéro de série de l'ensemble

  • Alternateur de charge de batterie

GC DG400 (triphasé) Options

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire
  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique

Découvrez comment GC DG400 (triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Groupe électrogène ouvert
Enceinte

Découvrez les offres disponibles pour  GC DG400 (triphasé)

Afficher davantage d'offres