Groupe électrogène de location Tier 4 Final XQ2280 (2000 kW)

Groupes électrogènes mobiles XQ2280 Tier 4 Final

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
1825 ekW (2280 kVA)
1825 ekW (2280 kVA)
Fréquence
60 Hz
60 Hz
Tension
480/277 V
480/277 V

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 1825 ekW

Le module d'alimentation en location XQ2280 Cat® étend la gamme d'offres Cat Rental Power conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions.
Alimenté par le moteur 3516C Cat, le module d'alimentation XQ2280 Cat fournit jusqu'à 2 MW de puissance de secours ou 1825 kW en fonctionnement continu sous charge variable.
Le XQ2280 est équipé d'un système de contrôle amélioré, conçu pour limiter le temps d'installation et de démarrage.
L'autonomie et les capacités de surveillance avancées limitent la main-d'œuvre d'assistance sur site, limitant l'exposition des utilisateurs à des dangers. Elles permettent également de visualiser, archiver et analyser les données d'entretien et de performances du chantier en toute tranquillité.
Ce module est idéal dans un environnement autonome, associé à des dizaines d'unités au sein d'une solution de centrale électrique ou pour alimenter des systèmes d'infrastructure réseau dans le monde entier.
Le XQ2280 Cat convient particulièrement aux centres de données, établissements de santé, infrastructures municipales, usines de traitement des eaux usées et autres infrastructures réseau, mines et carrières, et autres applications à grande échelle.

Spécifications produit pour XQ2280 Tier 4 Final

Puissance, principal 1825 ekW (2280 kVA) 1825 ekW (2280 kVA)
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Tension 480/277 V 480/277 V
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme américaine EPA Tier 4 Final Norme américaine EPA Tier 4 Final
Puissance, secours 2000 ekW (2500 kVA) 2000 ekW (2500 kVA)
Moteur 3516C Cat® 3516C Cat®
Carburant Diesel Diesel
Largeur sans châssis 96 in 2438 mm
Hauteur sans châssis 2896 mm 114 in
Longueur sans châssis 576 in 14630 mm
Poids - Sans châssis, avec huile de graissage et liquide de refroidissement 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 Final Équipement standard

Moteur diesel C3516 Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Commande de moteur ADEM™ A4 électronique
  • Conforme aux normes américaines Tier 4 Final de l'EPA et certification CARB sur les émissions
  • À turbocompresseur et admission refroidie à l'eau
  • Module de post-traitement. Système DEF

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • Triphasé, sans balai, 12 câbles, Excitation par aimant permanent
  • Châssis 1667
  • Protection spéciale environnement marin et résistances de chauffage anti-condensation
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator) avec commande VAR/PF
  • Dimensionné pour élévation de température de 120 °C à une température ambiante de 40 °C

Panneaux de commande

  • Contrôleur numérique monté sur groupe électrogène EMCP 4.4
  • Écran tactile couleur accessible en externe Centre de commandes HMI
  • Capacité de mise en parallèle manuelle et automatique

Système de régulation

  • Système de régulation électrique ADEM™ A3

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur, montée sur silentblocs, à l'horizontale, avec décharge d'air verticale du conteneur
  • Offre une capacité de température ambiante de 43 °C à une puissance d'amorçage de 500 m

Circuit de démarrage/charge

  • Chargeur de batterie 120V, 50 A
  • Alternateur de charge de 60 A
  • Énergie solaire pour batteries
  • Doubles démarreurs électriques 24 V

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 1050 US gal (3975 l), homologué UL 142 et ULC 601 et conforme aux exigences de transport du Canada, 10 heures de fonctionnement à 75 % de la puissance nominale principale, remplissage carburant externe
  • Pompe d'alimentation pour carburant embarqué ou non embarqué
  • Filtre à carburant primaire (x3) avec séparateur d'eau intégré
  • Connexions externes pour alimentation carburant et débordement réservoir carburant

Distribution

  • Disjoncteur accessible depuis l'extérieur, isolé des vibrations, 3200 A LSIG, homologué UL, disjoncteur 100 kAIC avec protections avancées et compteur de puissance
  • Connexions de barre omnibus
  • Plaque de plexiglass amovible avec contacteur de sécurité pour protection du bus sous tension

Conteneur insonorisé

  • Maxi conteneur de 48' conforme aux normes ISO
  • Le niveau sonore est de 81 dB(A) à 7 mètres par SAEJ1074 mesuré à une puissance d'amorçage de 75 %
  • Volets d'admission d'air insonorisés et cinq portes pour le personnel verrouillables équipées d'un déverrouillage anti-panique

Système de lubrification

  • Filtres à huile à passage total avec refroidisseur d'huile refroidi par eau
  • Canalisations de vidange d'huile dirigées vers la rampe moteur

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine
  • Garantie intégrale du fabricant
  • Normes UL, NEMA, ISO et IEEE

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XQ2280 Tier 4 Final soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280