Groupe électrogène
Puissance, principal | 182 kWe (228 kVA) 182 kWe (228 kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 200eKW (250kVA) 200eKW (250kVA) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le Cat XQ230 est alimenté par un moteur diesel industriel C 7.1 Tier 4 Final qui offre l'équilibre parfait entre longévité, efficacité et faible niveau d'émissions. Grâce à des techniques de recherche et de développement avancées, le système de post-traitement est parfaitement adapté au moteur, garantissant des performances optimisées pour une productivité maximale.
Supprime la décharge de la batterie quand le groupe électrogène n'est pas utilisé
Basculement facile entre la source de carburant embarquée et celle externe pour des temps de fonctionnement prolongés
Supprimant la nécessité de reconnexion pour répondre aux exigences sur site
Puissance, principal | 182 kWe (228 kVA) 182 kWe (228 kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 200eKW (250kVA) 200eKW (250kVA) |
Moteur | C7.1 Cat C7.1 Cat |
Carburant | Diesel Diesel |
Hauteur, sans remorque | 78.5 in 1994 mm |
Longueur, sans remorque | 162.2 in 4120 mm |
Largeur, sans remorque | 62.8 in 1595 mm |
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque | 8432 lb 3828 kg |
Charge de 100 % à 60 Hz | 14.7 gal/h 56 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 10.8 gal/h 41 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 7.4 gal/h 28 l/h |
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à toutes les puissances | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESXQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Optimisé pour le détail
XQ230 - Optimisé pour le détail
XQ230 - Optimisé pour le détail
XQ230 - Optimisé pour le détail
Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat
Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat
Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQ125 et XQ230 Cat
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat