Alternateur diesel GC DE400S 350-450 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE400S (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
400 ekW
400 ekW
Puissance nominale minimale
400 ekW
400 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa
Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 400 ekW

Les groupes électrogènes diesel GC DE400S ont été conçus pour vos applications de secours et principales. Produisant une puissance fiable de 400 ekW à 60 Hz, notre groupe électrogène GC DE400S alimenté par le moteur diesel C9.3 a été conçu conformément aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Consommation Carburant Consommation

Spécifications produit pour GC DE400S (60 Hz)

Puissance nominale maximale 400 ekW 400 ekW
Puissance nominale minimale 400 ekW 400 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C9.3B ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps C9.3B ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 4.53 in 115 mm
Course 5.87 in 149 mm
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration Refroidissement air-air à l'admission Refroidissement air-air à l'admission
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 186.7 in 4743 mm
Largeur maximale 79.3 in 2014 mm
Hauteur maximale 84 in 2133 mm

GC DE400S (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C9.3B, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Adem A4

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Air, refroidissement et échappement

  • Filtre à air standard

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE400S (60 Hz) Options

Certificats européens

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 240 volts

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage
  • IP Standard à châssis en A 21 FUW

Stockage de carburant

  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant à simple paroi avec confinement 01
  • Transmetteur de niveau de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de faible niveau de carburant

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Commande du groupe électrogène

  • Potentiomètre de réglage de la vitesse
  • Chargeur de batterie
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Potentiomètre de réglage de la tension
  • PLG Cellulaire 4G E
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Batterie
  • Affichages de température d'huile
  • PLG Cellulaire 4G U
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • PLG Ethernet

Disjoncteur

  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur
  • Disjoncteur 3 pôles 1250 A
  • Liaison du neutre à la terre
  • Disjoncteur 4 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 1250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 800 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Contacts auxiliaires
  • Disjoncteur 3 pôles 800 A
  • Déclencheur
  • Disjoncteur 3 pôles 630 A

Air, refroidissement et échappement

  • Kit de coude 6"
  • Kit de coude 6"
  • Kit de coude 5"
  • Adaptateur d'échappement 5-6"
  • Silencieux d'auvent
  • Silencieux 6" - À atténuation de 25 dBA
  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à air mono-étagé
  • Pas de silencieux
  • Silencieux 5" - À atténuation de 10 dBA

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE400S (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE400S

GC DE400S

GC DE400S

GC DE400S

Enceinte GC DE400S

Enceinte GC DE400S

Enceinte GC DE400S

Enceinte GC DE400S

GC DE400S
GC DE400S
GC DE400S
GC DE400S
Enceinte GC DE400S
Enceinte GC DE400S
Enceinte GC DE400S
Enceinte GC DE400S

360 View
360 View
360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE400S (60 Hz)

Afficher davantage d'offres