Alternateur diesel C7.1 (50Hz) | 135-220kVA

Groupes électrogènes diesel C7.1 (50Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
220kVA
220kVA
Puissance nominale minimale
135kVA
135kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Non réglementé, norme européenne Stage IIIA
Non réglementé, norme européenne Stage IIIA

Vue D'ensemble

Groupe électrogène Diesel 135 à 220kVA

Produisant une puissance fiable de 135 à 220kVa à 50Hz, nos groupes électrogènes C7.1 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Les groupes électrogènes C7.1 sont tous disponibles dans une large gamme de niveaux d'émissions.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Spécifications produit pour C7.1 (50Hz)

Puissance nominale maximale 220kVA 220kVA
Puissance nominale minimale 135kVA 135kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Non réglementé, norme européenne Stage IIIA Non réglementé, norme européenne Stage IIIA
Tension 110 à 480V 110 à 480V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 98.4 in 2500 mm
Largeur maximale 52 in 1320 mm
Hauteur maximale 64 in 1626 mm

C7.1 (50Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneaux de commande

  • EMCP 4.1

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vannes
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Circuit de carburant

  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Alternateur et équipements pour alternateur

  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • 12 câbles

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Huile de lubrification

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Protection IP23
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour

Système de montage

  • Inclut une solution de levage et des points à glisser
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C7.1 (50Hz) Options

Système de l'alternateur

  • Détection triphasée
  • Alternateur de châssis LC, en option
  • Alternateur à châssis LC avec isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin, en option
  • Bobinage auxiliaire du châssis R : R2273L4 SE alt aux 07, alt aux 08 et alt aux 10
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Kit statisme en quadrature
  • Dépose de l'alternateur
  • Réchauffeur anti-condensation

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 4 pôles de 250 A, 400 A et 630 A
  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas

Système de commande

  • 1000001235
  • Chargeur de batterie statique
  • Réchauffeur de panneau de contrôle commande
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche

Options du panneau de commande

  • Arrêt de surcharge par disjoncteur

Circuit de refroidissement

  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Température du liquide de refroidissement basse

Enceintes

  • Options de location (CAE uniquement) - Levage en un point unique
  • Options de location (CAE uniquement) - Pack de location
  • Options de location (CAE uniquement) - Fiches femelles CEE pour l'enceinte
  • Enceinte insonorisée de niveau 2
  • Enceinte insonorisée de niveau 1
  • Options de location (CAE uniquement) - Plaque obturatrice de prise

Certifications européennes

  • Mise à niveau pour ensemble STD pour CE

Circuits de carburant

  • Base à patin pour ensembles d'enceintes CALG
  • Base de réservoir étroite ensemble ouvert
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Réservoir de carburant à double paroi homologué DEFRA
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Base à patin compact pour groupes ouverts

Certifications mondiales

  • Homologation pour CEI

Options de montage

  • Régulateur électronique
  • Dépose du silencieux industriel
  • Silencieux résidentiel
  • Dépose de la batterie
  • Kit d'installation de silencieux

Rapports de tests

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Généralités

  • Pare-pierres / bride trans radiateur

Borne d'alimentation

  • Disjoncteur, IEC, 4pôles

Accessoires / divers

  • Emballage – ensemble compact
  • Emballage – ensemble avec toit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C7.1 (50Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel C7.1, arrière droite

Groupes électrogènes diesel C7.1, arrière droite
Groupes électrogènes diesel C7.1, arrière gauche
Groupe électrogène diesel C7.1, avant droite
Groupes électrogènes diesel C7.1, avant gauche
Enceinte
Enceinte

Découvrez les offres disponibles pour  C7.1 (50Hz)

Afficher davantage d'offres