C3.3 (50 HZ) | Alternateur diesel 24-65 kVA

Groupes électrogènes diesel C3.3 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
65,0 kVA
65,0 kVA
Puissance nominale minimale
24,0 kVA
24,0 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa
Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 24 à 65 kVA

Produisant une puissance fiable de 24,0 à 65,0 kVA à 50 Hz, nos groupes électrogènes C3.3 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les Groupes électrogènes C3.3 sont conformes aux normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Spécifications produit pour C3.3 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 65,0 kVA 65,0 kVA
Puissance nominale minimale 24,0 kVA 24,0 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa
Tension 110 à 480V 110 à 480V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 43.9 in 1115 mm
Largeur maximale 38.2 in 970 mm
Hauteur maximale 53.6 in 1361 mm

C3.3 (50 Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie
  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Protection IP23
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Alternateurs et équipements

  • 12 câbles

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement
  • Inclut une solution de levage et des points à glisser

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 12 V avec rehausse et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C3.3 (50 Hz) Options

Système de l'alternateur

  • Châssis en R à enroulement secondaire
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateur à châssis LC doté d'une protection spéciale environnement marin
  • Alternateur à châssis LC
  • Excitation par aimant permanent (PMG)

Disjoncteurs

  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A

Panneaux de commande

  • GCCP 1.3

Options du panneau de commande

  • Arrêt d'urgence avec clé

Circuit de refroidissement

  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse

Certifications

  • Certification mondiale pour CEI
  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour « CE »

Enceintes

  • Enceinte insonorisée de niveau 1 (GALV)
  • Fiches femelles CEE pour l'enceinte
  • Enceinte insonorisée de niveau 2, CE
  • Pack de location (CAE uniquement)
  • Plaque obturatrice de prise

Circuit de carburant

  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Base de réservoir étroite ensemble ouvert
  • Base à patin compact pour groupes ouverts
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Base à patin pour ensembles d'enceintes CALG
  • Réservoir de carburant pour rétention

Options de montage

  • Dépose de la batterie
  • Silencieux résidentiel
  • Kit d'installation de silencieux
  • Levage en un point unique externe – enceinte
  • Régulateur électronique

Inspections d'emballage spéciales

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Généralités

  • Emballage – ensemble compact
  • Emballage – ensemble avec toit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C3.3 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe C3.3 ouvert, arrière droite

Groupe C3.3 ouvert, arrière gauche

Groupe C3.3 ouvert, avant droite

Groupe C3.3 ouvert, avant gauche

Enceinte

Enceinte

Groupe C3.3 ouvert, arrière droite
Groupe C3.3 ouvert, arrière gauche
Groupe C3.3 ouvert, avant droite
Groupe C3.3 ouvert, avant gauche
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C3.3 (50 Hz)

Afficher davantage d'offres