GC D50 C4.4 (60 HZ) | Alternateur diesel 50 kW

Groupes électrogènes diesel GC D50

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
50 ekW
50 ekW
Puissance nominale minimale
50 ekW
50 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certifié EPA États-Unis, conforme Tier 3, SCAQMD
Certifié EPA États-Unis, conforme Tier 3, SCAQMD

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 50 kW

Produisant une puissance fiable de 50ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel GC D50 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes GC D50 respectent les normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

Économise jusqu'à 22% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Spécifications produit pour GC D50

Puissance nominale maximale 50 ekW 50 ekW
Puissance nominale minimale 50 ekW 50 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certifié EPA États-Unis, conforme Tier 3, SCAQMD Certifié EPA États-Unis, conforme Tier 3, SCAQMD
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in 4.4 l
Taux de compression 18.2:1 18.2:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Rampe commune Rampe commune
Type de régulateur Mécanique, ADEM™A4 Mécanique, ADEM™A4
Longueur maximale 77.2 in 1962 mm
Largeur maximale 43.3 in 1100 mm
Hauteur maximale 48 in 1220 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2055 lb 932 kg

GC D50 Équipement standard

Certificats

  • Certifications IBC contre le vent et l'activité sismique

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air
  • Filtre à air de type cartouche

Disjoncteurs

  • Second boîtier de disjoncteur
  • Barrette à cosses d'alimentation
  • Disjoncteurs (100 % UL nominal)
  • 3 pôles 100 % nominal

Circuit de charge

  • Chargeur de batterie NFPA UL10A 120 VCA

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP 1.2

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert / base fournie ; base, acier formé avec réservoir de carburant intégral à paroi simple pour une durée de 24 heures

Circuit de refroidissement

  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Pare-pierres de radiateur

Panneaux de commande

  • Le pack NFPA110 comprend :
  • WCA1 Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • FSS Alarme de niveau de carburant bas et circuit du panneau indicateur nécessaires lorsque le réservoir de sous-couche est sélectionné
  • WSS1 Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Chargeur de batterie NFPA PBC10NU
  • Indicateur et transmetteur de température de l'huile
  • PAA1 Alarme sonore montée sur panneau
  • Un essai du réchauffeur de liquide de refroidissement, du coffret de surveillance à distance ou du facteur de puissance de 0,8 peut être requis en fonction de l'application
  • Alarme sonore
  • Bouton d'arrêt E à distance
  • Relais d'anomalie de terre
  • Module d'E/S discret
  • Module de surveillance à distance
  • Exécution du groupe électrogène à contacts hors tension et alarme commune
  • Lecture du niveau de carburant
  • Dispositifs de protection :
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Arrêt de surcharge par disjoncteur

Alternateur

  • 12 câbles

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Circuit de démarrage / charge

  • Batteries
  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

GC D50 Options

Certificats

  • Certifications IBC contre le vent et l'activité sismique

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air de type cartouche

Système de l'alternateur

  • Châssis en R à enroulement secondaire

Circuit de charge

  • Chargeur de batterie NFPA UL10A 120 VCA

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs (100 % UL nominal)
  • Barrette à cosses d'alimentation
  • 3 pôles 100 % nominal
  • Second boîtier de disjoncteur

Panneaux de commande

  • Exécution du groupe électrogène à contacts hors tension et alarme commune
  • Indicateur et transmetteur de température de l'huile
  • Bouton d'arrêt E à distance
  • Dispositifs de protection: alarme de température basse du liquide de refroidissement – arrêt pour niveau de liquide de refroidissement bas – relevé du niveau de carburant – arrêt de surcharge via un disjoncteur
  • Alarme sonore
  • Module de surveillance à distance
  • Module d'E/S discret
  • Le lot NFPA110 comprend : FSS alarme de niveau de carburant bas et circuit du panneau indicateur nécessaires lorsque le réservoir de sous-couche est sélectionné – WSS1 Arrêt du niveau de liquide de refroidissement bas – WCA1 Alarme de température faible du liquide de refroidissement – PAA1 Alarme sonore montée sur le panneau – PBC10NU Chargeur de batterie NFPA – Un essai du réchauffeur de liquide de refroidissement, du coffret de surveillance à distance ou du facteur de puissance de 0,8 peut être requis en fonction de l'application
  • Relais d'anomalie de terre

Circuit de refroidissement

  • Bride de transition de radiateur

Enceintes

  • Arrêt d'urgence externe
  • Enceinte insonorisée, niveau 2
  • Fenêtre d'affichage du tableau

Circuit d'échappement

  • Systèmes de silencieux de 10, 25 et 35 dBA
  • Kit de montage de silencieux en hauteur

Circuit de carburant

  • Confinement des fuites de 5 gal (US)
  • Réservoirs de carburant de sous-couche 209 et 394 US gal
  • Masselotte de réservoir
  • Conduit de ventilation d'urgence
  • Confinement de remplissage de 5 US gal

Éléments chauffants

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Câblage pour la résistance de chauffage du toit
  • Réchauffeur de batterie
  • Réchauffeur de carter d'huile de lubrification
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Câblage pour la résistance de chauffage du toit
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Alternateurs

  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations sismiques

Tests

  • Essai en usine de 4 heures
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport de test d'alternateur

Découvrez comment GC D50 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe ouvert GCD50

Groupe ouvert GCD50

Groupe ouvert GCD50

Groupe ouvert GCD50

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert GCD50
Groupe ouvert GCD50
Groupe ouvert GCD50
Groupe ouvert GCD50
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC D50

Afficher davantage d'offres