Groupe électrogène
Puissance, principal | 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA) |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le modèle XQ330 Cat® offre des performances de classe mondiale et une facilité d'utilisation accrue. Ce modèle est alimenté par le moteur C9.3 Tier 4 Final Cat à haut rendement énergétique équipé du système de réduction des oxydes d'azote Cat. Équipé du nouveau panneau de commande EMCP 4.4, le XQ330 vous propose une interface conviviale et une mise en parallèle automatique des groupes électrogènes. L'un des principaux avantages du système de commande est d'offrir des variations de tension plus rapide et plus simple à effectuer. Offrant une plus grande flexibilité lors des déplacements entre plusieurs chantiers qui exigent des fréquences et tensions différentes, la configuration automatique vous fait également économiser le temps normalement nécessaire à la reprogrammation des unités et aux corrections d'erreurs potentielles. Des niveaux de bruit et une consommation de carburant à charge partielle plus faible caractérisent également ce modèle.
Puissance, principal | 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA) |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Moteur | C9.3B C9.3B |
Carburant | Diesel Diesel |
Hauteur, sans remorque | 78.5 in 1994 mm |
Longueur, sans remorque | 162.2 in 4120 mm |
Largeur, sans remorque | 92.8 in 1595 mm |
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque | 10405 lb 4720 kg |
Charge de 100 % à 60 Hz | 18.5 gal/h 70 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 13.7 gal/h 52 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 9.8 gal/h 37 l/h |
Charge de 100 % à 50 Hz | 16.5 gal/h 62.5 l/h |
Charge de 75 % à 50 Hz | 12.5 gal/h 47.3 l/h |
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à la puissance nominale | 70.2 dB(A) (60Hz) 70.2 dB(A) (60Hz) |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES