Groupe électrogène à gaz G3412 500kW

Groupes électrogènes à gaz G3412 avec RÉPONSE RAPIDE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance de secours maximale
500 ekW à 0,8pf
500 ekW à 0,8pf
Type de combustible
Gaz naturel
Gaz naturel
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification américaine EPA pour groupe électrogène fixe à usage urgence uniquement
Certification américaine EPA pour groupe électrogène fixe à usage urgence uniquement

Vue d'ensemble

GROUPE ÉLECTROGÈNE AU GAZ NATUREL 400-512

Caterpillar contribue fortement à l'évolution du secteur de la production d'électricité grâce à des groupes électrogènes à réponse rapide conçus pour fournir des performances, une fiabilité et une rentabilité inégalées.

Avantages

Conforme UL2200 Homologation

Certification EPA à la pointe pour utilisation hors urgence, UL2200, UL1446 et plus encore

Prêt en 7.0 Secondes

Conforme aux spécifications phares du secteur, telles que la norme NFPA110 Niveau1 type10

Prêt à accepter 100% MISE SOUS CHARGE

Capacité de reprise de charges sur le chantier entier en cas d'urgence.

Spécifications produit pour G3412 avec RÉPONSE RAPIDE

Puissance de secours maximale 500 ekW à 0,8pf 500 ekW à 0,8pf
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification américaine EPA pour groupe électrogène fixe à usage urgence uniquement Certification américaine EPA pour groupe électrogène fixe à usage urgence uniquement
Fréquence 60 Hz 60 Hz
TR.MIN 1800 tr/min 1800 tr/min
Rendement électrique maximal 37,3 % 37,3 %
Puissance continue 453 ekW 453 ekW
Modèle de moteur G3412 G3412
Cylindrée 1649 in³ 27 l
Aspiration S/O S/O
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6 in 152 mm
Longueur 165 in 1498 mm
Largeur 85.25 in 2189 mm
Hauteur 86 in 2165 mm
Poids à sec du groupe électrogène 14700 lb 6700 kg

G3412 avec RÉPONSE RAPIDE Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien
  • Deux filtres à air, 1par côté, avec indicateur de colmatage

Panneau de commande

  • EMCP4.3

Refroidissement

  • Ensemble radiateur
  • Connexions GA ou RG lorsque le radiateur n'est pas sélectionné
  • Pompes entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et refroidisseur d'admission à circuit distinct
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises

Carburant

  • Gaz naturel de gazoduc: 800-1000BTU/scf et indice de méthane 70-100
  • Ligne de gaz : NFPA37 et CSA B149.3

Échappement

  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés

Circuit de carburant

  • Soupape de commande électronique installée sur le moteur
  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz 24 Vcc amorcée pour fonctionner (ETR, Energize to Run)

Généralités

  • Peinture : Jaune Caterpillar avec glissières et radiateur noir brillant
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Entretien côté droit
  • Catalogue de pièces
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

Lubrification

  • Filtre à huile de type cartouche
  • Pompe de graissage à engrenage

Alternateur

  • Régulateur de tension numérique (CDVR) Caterpillar comprenant une fonctionnalité de statisme réactif, une détection de tension triphasée, les modes KVAR/PF, la suppression des RFI, l'excitation mini/maxi
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Excitation par aimant permanent
  • Détecteurs de température d'enroulement

Système de régulation

  • ADEM A4

Système d'allumage

  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)
  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre

Démarrage/charge

  • Démarreur électrique
  • Démarreurs 24VCC

G3412 avec RÉPONSE RAPIDE Options

Admission d'air

  • Filtre à air avec préfiltre

Disjoncteurs

  • S LSI
  • Montage du châssis
  • Montés à l'arrière gauche et droit

Panneau de commande

  • Module d'alarme local
  • Surveillance PC locale
  • Surveillance PC à distance
  • Coffret de surveillance à distance

Refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie
  • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection

Échappement

  • Raccords flexibles
  • Atténuation 15, 25 dBA

Généralités

  • Outil de diagnostic numérique
  • Jeu d'outils
  • Emblème US AID

Alternateur

  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Détecteurs de température à roulements

Démarrage/charge

  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Chargeur de batterie 10A, 24Vcc
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Découvrez comment G3412 avec RÉPONSE RAPIDE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

G3412 arrière droite

G3412 côté droit

G3412 côté droit avant

G3412 côté gauche avant

Enceinte G3412 côté droit arrière

Enceinte G3412 côté gauche arrière

Enceinte G3412 côté droit avant

Enceinte G3412 côté gauche avant

G3412 arrière droite
G3412 côté droit
G3412 côté droit avant
G3412 côté gauche avant
Enceinte G3412 côté droit arrière
Enceinte G3412 côté gauche arrière
Enceinte G3412 côté droit avant
Enceinte G3412 côté gauche avant