Groupe électrogène
Puissance, principal | 340ekW (425kVA) 340ekW (425kVA) |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 375ekW (469kVA) 375ekW (469kVA) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le modèle XQ425 Cat® offre des performances de classe mondiale et une facilité d'utilisation accrue. Ce modèle est alimenté par le moteur C13 Tier 4 Final Cat à haut rendement énergétique équipé du système de réduction des oxydes d'azote Cat. Équipé du nouveau panneau de commande EMCP 4.4, le XQ425 vous propose une interface conviviale et une mise en parallèle automatique des groupes électrogènes. L'un des principaux avantages du système de commande est d'offrir des variations de tension plus rapide et plus simple à effectuer. Offrant une plus grande flexibilité lors des déplacements entre plusieurs chantiers qui exigent des fréquences et tensions différentes, la configuration automatique vous fait également économiser le temps normalement nécessaire à la reprogrammation des unités et aux corrections d'erreurs potentielles. Des niveaux de bruit et une consommation de carburant à charge partielle plus faible caractérisent également ce modèle.
Réduit le risque de dégâts environnementaux sur le site
Optimisant le temps de fonctionnement entre les remplissages de carburant
Garantissant un groupe électrogène toujours prêt à démarrer
Puissance, principal | 340ekW (425kVA) 340ekW (425kVA) |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 375ekW (469kVA) 375ekW (469kVA) |
Moteur | C13 C13 |
Carburant | Diesel Diesel |
Hauteur, sans remorque | 60 in 1524 mm |
Longueur, sans remorque | 208.7 in 5080 mm |
Largeur, sans remorque | 104 in 2642 mm |
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque | 14700 lb 6667 kg |
Charge de 100 % à 60 Hz | 23.1 gal/h 88 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 17.7 gal/h 67.9 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 12.7 gal/h 48.6 l/h |
Charge de 100 % à 60 Hz | 25.1 gal/h 95.7 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 19.2 gal/h 73.4 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 13.6 gal/h 52.3 l/h |
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à toutes les puissances | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESXQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQ425 Cat
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat