DE100AE0 (60 Hz) | Alternateur diesel 80,0 ekW

Groupes électrogènes diesel C4.4 | DE100AE0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
80,0 ekW
80,0 ekW
Puissance nominale minimale
72,0 ekW
72,0 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés

Vue d'ensemble

DE100AE0 | Groupe électrogène diesel 80 ekW

Les groupes électrogènes Caterpillar fournissent des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Cat peuvent être installés en tant que source d'alimentation d'amorçage ou service de secours.

Spécifications produit pour C4.4 | DE100AE0

Puissance nominale maximale 80,0 ekW 80,0 ekW
Puissance nominale minimale 72,0 ekW 72,0 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Tension 220 à 380 volts 220 à 380 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 73.6 in 1870 mm
Largeur maximale 33.1 in 840 mm
Hauteur maximale 52.5 in 1333 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2247 lb 1019 kg

C4.4 | DE100AE0 Équipement standard

Moteur

  • C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneau de commande

  • Panneau de commande EMCP4.1

Système de régulation

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis GTA

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte acoustique modulaire

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Découvrez comment C4.4 | DE100AE0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Enceinte

Enceinte

Enceinte

Enceinte

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C4.4 | DE100AE0

Afficher davantage d'offres