Alternateur diesel DE400 GC 350-450 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE400 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
400 kVA
400 kVA
Puissance nominale minimale
400 kVA
400 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 400 kVA

Les groupes électrogènes diesel GC DE400 sont conçus pour répondre à vos applications de secours et principales. Produisant une puissance fiable de 400 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène GC DE400 avec moteur diesel C9.3 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Jusqu'à 250 Incidents consignés

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP permet d'accéder aux alertes historiques et aux indicateurs de fonctionnement

Économise jusqu'à 21% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; plus d'espace disponible pour les opérations continues

Spécifications produit pour GC DE400 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 400 kVA 400 kVA
Puissance nominale minimale 400 kVA 400 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C9.3B 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C9.3B 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 4.53 in 115 mm
Course 5.87 in 149 mm
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant Rampe commune Rampe commune
Type de régulateur ADEM™A6 ADEM™A6
Longueur maximale 104.8 in 2662 mm
Largeur maximale 44 in 1120 mm
Hauteur maximale 69.5 in 1766 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 5070.6 lb 2300 kg

GC DE400 (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C9.3B, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Air, refroidissement et échappement

  • Filtre à air standard

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Adem A4

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE400 (50 Hz) Options

Air, refroidissement et échappement

  • Kit de coude 6"
  • Filtre à air à deux éléments
  • Adaptateur d'échappement 5-6"
  • Silencieux d'auvent
  • Kit de coude 5"
  • Kit de coude 6"
  • Silencieux 6" - À atténuation de 25 dBA
  • Silencieux 5" - À atténuation de 10 dBA
  • Filtre à air mono-étagé
  • Pas de silencieux

Exigences de l'alternateur

  • IP Standard à châssis en A 21 FUW
  • Résistances de chauffage

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 240 volts

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité 13

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 800 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Disjoncteur 4 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 1250 A
  • Disjoncteur 3 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 800 A
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Disjoncteur 3 pôles 1250 A
  • Contacts auxiliaires
  • Déclencheur

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Stockage de carburant

  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarmes relatives au niveau de carburant
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Réservoir de carburant à simple paroi avec confinement 01
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures

Commande du groupe électrogène

  • PLG Cellulaire 4G E
  • Affichages de température d'huile
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Chargeur de batterie
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • PLG Cellulaire 4G U
  • Potentiomètre de réglage de la tension
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse
  • PLG Ethernet
  • Batterie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE400 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Alternateur diesel GC DE400, arrière droite

Alternateur diesel GC DE400, arrière gauche

Alternateur diesel GC DE400, avant droite

Alternateur diesel GC DE400, avant gauche

Enceinte GC DE400, avant gauche

Enceinte GC DE400, avant droite

Enceinte GC DE400, arrière droite

Enceinte GC DE400, arrière gauche

Alternateur diesel GC DE400, arrière droite
Alternateur diesel GC DE400, arrière gauche
Alternateur diesel GC DE400, avant droite
Alternateur diesel GC DE400, avant gauche
Enceinte GC DE400, avant gauche
Enceinte GC DE400, avant droite
Enceinte GC DE400, arrière droite
Enceinte GC DE400, arrière gauche

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE400 (50 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE400 (50 Hz)
close

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE400 (50 Hz)

Afficher davantage d'offres