3516 (60 HZ) | Alternateur diesel 1450-1750 kW

Groupes électrogènes diesel 3516 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
1 750 ekW
1 750 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
1600ekW
1600ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 1450 à- 1750 ekW

Capables de produire une puissance fiable de 1450 à 1750 ekW à 60 Hz, nos Groupes électrogènes diesel 3516 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, d'amorçage et de secours. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant et de faibles émissions.

Avantages

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Optimisé pour 6% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Spécifications produit pour 3516 (60Hz)

Puissance nominale de secours 1 750 ekW 1 750 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 1600ekW 1600ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 380 à 13 800 V 380 à 13 800 V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale maximale 1 750 ekW 1 750 ekW
Puissance nominale minimale 1450ekW 1450ekW
Modèle de moteur 3516 TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516 TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 4210.64 in³ 69 l
Taux de compression 13.0:1 13.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Injecteurs-pompes mécaniques Injecteurs-pompes mécaniques
Type de régulateur Woodward Woodward
Longueur : minimum 245.2 in 6228 mm
Longueur maximale 245 in 6228 mm
Largeur : minimum 90 in 2286 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur : minimum 94.9 in 2410 mm
Hauteur maximale 94.9 in 2410 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 28840 lb 13080 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 28840 lb 13080 kg

3516 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche

Panneaux de commande

  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Face avant étanche
  • EMCP 4.2B
  • 6 entrées numériques programmables par le client
  • Communications :
  • Fonction histogramme de charge
  • Surrégime
  • Acquittement d'alarme
  • KW/h (total)
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • 1 sortie de relais programmable (formulaire C)
  • kVAr/h (total)
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Fonctionnalité PLC
  • Réglage de la vitesse
  • Essai des témoins
  • Commande auto / marche / arrêt
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar
  • Température du liquide de refroidissement
  • TR/MIN
  • Surintensité (50/51)
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, une détection de tension triphasée, les modes KVAR/PF, la suppression des RFI, l'excitation mini/maxi. Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Commandes :
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • 0 Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Écrans personnalisables
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Tensions CC
  • Pression d'huile basse
  • Commandes : Réglage de la vitesse – Commande auto/marche/arrêt – Minuterie de refroidissement du moteur – Démarrage par cycle moteur – Acquittement d'alarme – Essai des témoins – Fonction histogramme de charge – Fonctionnalité PLC – Écrans personnalisables – 0 Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Fréquence (Hz)
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • 3 entrées analogiques
  • Cat Connect
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • Démarrage par cycle moteur
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • Arrêt d'urgence
  • Liaison de données client (Modbus RTU
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Volts (L-L & L-N)
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Heures de fonctionnement
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Indications numériques :
  • 1 sortie numérique programmable
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)

Circuit de refroidissement

  • PGS standard conforme fourni

Circuit d'échappement

  • Sortie(s) à bride
  • Collecteur d'échappement sec

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément
  • Pompe d'amorçage de carburant

Généralités

  • Entretien par le côté droit
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Rotation standard SAE

Alternateur et équipements

  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Isolation de classe H, élévation de température de classeF à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)
  • 6 câbles
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Excitation interne (IE)
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Moyenne tension:
  • Bobinage irrégulier
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Basse tension :
  • Haute tension:
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Bobinage sur gabarit
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Bobinage sur gabarit
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA

Système de régulation

  • ADEMA3

Documentation

  • Catalogue de pièces

Circuit de lubrification

  • Évacuation des fumées
  • Huile de lubrification
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Refroidissement d'huile de lubrification intégré

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés)
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés

Système de démarrage

  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Coupe-batterie
  • Démarreur électrique 24 volts

3516 (60Hz) Options

Système de commande

  • Contrôleur: EMCP 4.2B
  • Module de surveillance local: [ ] NFPA 110 [ ] Personnalisé

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à élément simple

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs à température ambiante standards
  • Liquide de refroidissement
  • Radiateurs ATAAC montés en option
  • Radiateurs montés en option
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Radiateurs ATAAC standards à température ambiante

Options de moteur

  • Démarreurs : [ ] Standard [ ] À usage intensif
  • Batteries: [ ] Standard (1400CCA) [ ] À usage intensif (2800CCA)
  • Aides au démarrage : [ ] Réchauffeur d'eau des chemises 220 V 50 Hz
  • Chargeur de batterie : [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Filtre à air : [ ] Filtres à air à élément simple [ ] Filtres à air à deux éléments [ ] Filtres à air à usage intensif
  • Silencieux: [ ] Classe industrielle

Système de carter

  • Aucun clapet de décharge d'explosion
  • Système de ventilation
  • Clapets de décharge d'explosion

Alternateurs

  • Élévation de la température ambiante (au-delà de 40 °C) : [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Circuit d'échappement

  • Adaptateurs en Y
  • Module d'émissions propres conformes aux normes Tier4
  • Armoire de dosage conforme aux normes Tier 4
  • Coudes
  • Kits MOD d'émissions propres conformes aux normes Tier4
  • Déport d'échappement
  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Raccords flexibles
  • Silencieux
  • Pièces pour émissions propres

Circuit de carburant

  • Pompes d'amorçage de carburant (Tier 4) : manuelles ou électriques
  • Filtre à carburant primaire

Généralités

  • Emblème US AID
  • Peinture spéciale (couleurs autres que Jaune Caterpillar ou peintures hautes performances)
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Ensemble UL 2200
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Alternateurs et équipements

  • Tension élevée: châssis 12470, 13200, 13800volts, triphasé, 1800tr/min, FW, PM, Nbre de câbles= 6, Inclinaison= 0,6667: 2700, 3000
  • Conversion de l'alternateur
  • Tension faible / moyenne: 380, 440/480, 600volts, triphasé, 1800tr/min. RW, IE, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600
  • Thermostat pour résistance de chauffage
  • Tension faible / moyenne: châssis 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160volts, triphasé, 1800tr/min, FW, PM, Nbre de câbles= 6, Inclinaison= 0,6667: 1600, 1800
  • Filtre à air d'alternateur
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT)
  • Tension élevée: châssis 6300, 6600, 6900V, triphasé, 1800tr/min, FW, PM, Nbre de câbles= 6, Inclinaison= 0,6667: 2700, 3000
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT) de catégories 8,7 kV et 15 kV
  • Kit de résistances de chauffage

Borne d'alimentation

  • Fonctionnement du disjoncteur: [ ] Électrique
  • Puissance nominale du disjoncteur : [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Unité de déclenchement du disjoncteur: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Borne d'alimentation : [ ] Barre omnibus [ ] Disjoncteur

Contrat d'entretien prolongé (ESC, Extended Service Contract)

  • Contrat d'entretien prolongé (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2ans [ ] 3ans [ ] 5ans

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Circuit de lubrification

  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard
  • Pompes de prélubrification
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de montage

  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations IBC

Connexions d'alimentation

  • Câbles de masse entre alternateur et boîte à bornes
  • Connexions de masse neutres
  • Châssis 2700, quatre câbles, quatre bornes
  • Connexions d'alimentation arrière
  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Connexions d'alimentation côté gauche
  • Disjoncteurs basse tension
  • Barres omnibus du montant central

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport de test d'alternateur
  • Certification OSHPD
  • Certification de l'Association canadienne de normalisation
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Certification IBC
  • Test de consommation de carburant
  • Test de consommation de carburant du groupe électrogène
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Test de charge moteur standard
  • Rapports d'analyse de vibrations de torsion

Démarrage et charge

  • Démarreurs électriques
  • Régulateur de pression d'air
  • Couvercle du démarreur
  • Démarreurs pneumatiques
  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Chargeurs de batterie 10, 20, 35 et 50 A
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Dispositif vireur pour moteur

Extension de garantie

  • Garanties Platine, Or ou Argent

Découvrez comment 3516 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène 3516 (3516 MUI) modulaire arrière à commandes en porte-à-faux, arrière droit

Groupe électrogène 3516 (3516 MUI) modulaire arrière à commandes en porte-à-faux, arrière gauche

Groupe électrogène 3516 (3516 MUI) modulaire arrière à commandes en porte-à-faux, avant droit

Groupe électrogène 3516 (3516 MUI) modulaire arrière à commandes en porte-à-faux, avant gauche

Groupe électrogène 3516 (3516 MUI) modulaire arrière à commandes en porte-à-faux, arrière droit
Groupe électrogène 3516 (3516 MUI) modulaire arrière à commandes en porte-à-faux, arrière gauche
Groupe électrogène 3516 (3516 MUI) modulaire arrière à commandes en porte-à-faux, avant droit
Groupe électrogène 3516 (3516 MUI) modulaire arrière à commandes en porte-à-faux, avant gauche

360 View