GC D175 C7.1 (60 HZ) | Alternateur diesel 175 kW

Groupes électrogènes diesel GC D175 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
175 ekW
175 ekW
Puissance nominale minimale
175 ekW
175 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine, Tier3
Certification EPA américaine, Tier3

Vue D'ensemble

Groupe électrogène Diesel 175 ekW

Produisant une puissance fiable de 175ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel GC D175 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Les groupes électrogènes GC D175 sont tous disponibles dans une large gamme de niveaux d'émissions.

Avantages

Économise jusqu'à 16% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Spécifications produit pour GC D175 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 175 ekW 175 ekW
Puissance nominale minimale 175 ekW 175 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine, Tier3 Certification EPA américaine, Tier3
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.31 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7.01 l
Taux de compression 16.7:1 16.7:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant Électronique, Rampe commune Électronique, Rampe commune
Type de régulateur ADEM™A4 ADEM™A4
Longueur maximale 103.7 in 2634 mm
Largeur maximale 51.2 in 1300 mm
Hauteur maximale 58.7 in 1492 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 3741 lb 1697 kg

GC D175 (60 Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneaux de commande

  • Panneau de commande du GCCP 1.2

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vannes
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections

Alternateur et équipements pour alternateur

  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Protection IP23
  • 12 câbles
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 24 heures
  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement
  • Inclut une solution de levage et des points à glisser
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC D175 (60 Hz) Options

Système de l'alternateur

  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Kit statisme en quadrature
  • Dépose de l'alternateur
  • Détection triphasée
  • Bobinage auxiliaire du châssis R : R2273L4 SE alt aux 07, alt aux 08 et alt aux 10
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateur à châssis LC avec isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin, en option

Disjoncteurs

  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Disjoncteurs 4 pôles de 250 A, 400 A et 630 A

Options du panneau de commande

  • Anomalie de masse (2 fils uniquement)
  • Contacts de réglage de la vitesse
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Contacts hors tension
  • Fuite de masse (2 fils uniquement)
  • Arrêt de surcharge par disjoncteur
  • Réchauffeur de panneau de contrôle commande
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse
  • Chargeur de batterie
  • Arrêt d'urgence avec clé

Système de commande

  • Chargeur de batterie statique
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • GCCP 1.2

Circuit de refroidissement

  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Enceintes

  • Enceinte insonorisée de niveau 2

Options de montage

  • Régulateur électronique
  • Kit d'installation de silencieux
  • Dépose du silencieux industriel
  • Dépose de la batterie
  • Silencieux résidentiel

Circuits de carburant

  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Base à patin compact pour groupes ouverts
  • Réservoir de carburant à double paroi homologué DEFRA
  • Base de réservoir étroite ensemble ouvert
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Base à patin pour ensembles d'enceintes CALG
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Rapports de tests

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Généralités

  • Pare-pierres / bride trans radiateur

Certifications mondiales

  • Homologation pour CEI

Borne d'alimentation

  • Disjoncteur, IEC, 4pôles

Accessoires / divers

  • Emballage – ensemble compact
  • Emballage – ensemble avec toit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC D175 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe ouvert GCD175

Groupe ouvert GCD175
Groupe ouvert GCD175
Groupe ouvert GCD175
Groupe ouvert GCD175
Enceinte
Enceinte

Découvrez les offres disponibles pour  GC D175 (60 Hz)

Afficher davantage d'offres