Groupe électrogène
Puissance, principal | 27kWe (35kVA) 27kWe (35kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 30kWe (38kVA) 30kWe (38kVA) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
De construction robuste et pré-équipé pour la location, le modèle XQ35 est conçu pour être facile à transporter sur les sites de projet, efficacement et en toute sécurité. Son faible encombrement libère de l'espace et offre une polyvalence d'installation sur les chantiers, tandis que son enceinte galvanisée le protège contre les environnements potentiellement hostiles.
Réduit le risque de dégâts environnementaux sur le site
Ventilateurs de refroidissement électriques à deux vitesses réduisant la consommation de carburant et le niveau sonore
Supprimant la nécessité de reconnexion pour répondre aux exigences sur site
Puissance, principal | 27kWe (35kVA) 27kWe (35kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 30kWe (38kVA) 30kWe (38kVA) |
Moteur | C2.2 Cat C2.2 Cat |
Carburant | Diesel Diesel |
Hauteur, sans remorque | 63.7 in 1617 mm |
Longueur, sans remorque | 91.3 in 2318 mm |
Largeur, sans remorque | 41.4 in 1050 mm |
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque | 2215 lb 1003 kg |
Charge de 100 % à 60 Hz | 2.3 gal/h 8.8 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 1.8 gal/h 6.7 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 1.2 gal/h 4.4 l/h |
Charge de 100 % à 60 Hz | 2.6 gal/h 9.8 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 2 gal/h 7.4 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 1.3 gal/h 4.9 l/h |
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à toutes les puissances | 63dB(A) 63dB(A) |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESXQ35 Tier4Final
XQ35 Tier4Final
XQ35 Tier4Final
XQ35 Tier4Final
Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQ35 et XQ60 Cat
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat