GC DE50 (50 HZ) C3.3 | Alternateur diesel 50 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE50 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
50,0 kVA
50,0 kVA
Puissance nominale minimale
50,0 kVA
50,0 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 50kVA

Produisant une puissance fiable de 50kVa à 50Hz, notre groupe électrogène GCDE50 est conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

Économise jusqu'à 18% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Enregistre jusqu'à 250 Incidents

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP fournit un historique des indicateurs d'alarme et de fonctionnement

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Alimentation de secours sur laquelle vous pouvez compter lorsque nécessaire

Spécifications produit pour GC DE50 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 50,0 kVA 50,0 kVA
Puissance nominale minimale 50,0 kVA 50,0 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 89.7 in 2278 mm
Largeur maximale 35.4 in 900 mm
Hauteur maximale 52 in 1322 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2273 lb 1031 kg

GC DE50 (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C3.3, 3 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE50 (50 Hz) Options

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Australie, CEI, Certification Golfe

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Fuite à la terre
  • Anomalie de terre
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 80 A
  • Disjoncteur 3 pôles 63 A
  • Disjoncteur 3 pôles 100 A
  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 80 A
  • Disjoncteur 4 pôles 63 A
  • Disjoncteur 4 pôles 100 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE50 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE50 (50 Hz)

Afficher davantage d'offres