DE169AE0 (60 Hz) | Alternateur diesel 135 ekW

Groupes électrogènes diesel C7.1 | DE169AE0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
120 ekW
120 ekW
Puissance nominale minimale
120 ekW
120 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés

Vue d'ensemble

DE169AE0 | Groupe électrogène diesel 120 ekW

Les groupes électrogènes Caterpillar fournissent des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Cat peuvent être installés en tant que source d'alimentation d'amorçage ou service de secours.

Spécifications produit pour C7.1 | DE169AE0

Puissance nominale maximale 120 ekW 120 ekW
Puissance nominale minimale 120 ekW 120 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Tension 220 à 380 volts 220 à 380 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 18.2:1 18.2:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 96.5 in 2450 mm
Largeur maximale 1010 mm 39.8 in
Hauteur maximale 60.8 in 1544 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Équipement standard

Moteur

  • C7.1, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneau de commande

  • Panneau de commande EMCP4.1

Système de régulation

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis GTA

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte acoustique modulaire

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Découvrez comment C7.1 | DE169AE0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Enceinte

Enceinte

Enceinte

Enceinte

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C7.1 | DE169AE0

Afficher davantage d'offres