Alternateur diesel 3516E (60Hz) 2500-2750kW

Groupes électrogènes diesel 3516E (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
2750 ekW
2750 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
2500ekW
2500ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Tier 2, faible NOx
Tier 2, faible NOx

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 2500 à 2750 ekW

Les groupes électrogènes diesel 3516E sont conçus pour répondre à vos applications de secours et principales dans le respect de vos normes d'alimentation. Produisant une puissance fiable de 2500 à 2750 ekW à 60 Hz, chaque groupe électrogène a été conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5 et pour accepter une charge nominale de 100 % en une seule étape. Le groupe électrogène est certifié conforme à la norme U.S. EPA pour les applications d'urgence fixes uniquement (Tier2)

Avantages

Économise jusqu'à 11% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation

Réduction du poids de 31% en moins

de soutien structurel requis

Pleine puissance jusqu'à 55 °C Ambiante

Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année

Spécifications produit pour 3516E (60Hz)

Puissance nominale de secours 2750 ekW 2750 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 2500ekW 2500ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Tier 2, faible NOx Tier 2, faible NOx
Tension 416 à 13800 V 416 à 13800 V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, de secours et principales Applications critiques, de secours et principales
Puissance nominale maximale 2750 ekW 2750 ekW
Puissance nominale minimale 2500ekW 2500ekW
Modèle de moteur 3516E, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516E, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 8.47 in 215 mm
Cylindrée 4765 in³ 78.1 l
Taux de compression 14.7:1 14.7:1
Aspiration ATAAC ATAAC
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur Adem™ A5 Adem™ A5
Longueur maximale 311.9 in 7922 mm
Largeur maximale 104 in 2640 mm
Hauteur maximale 131.6 in 3342 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 40750 lb 18480 kg

3516E (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien
  • Filtre à air

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateur

  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Démarrage/charge

  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Alternateur de charge

Panneau de commande

  • Communications :
  • 6 entrées numériques programmables
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • Pression d'huile basse
  • Face avant étanche
  • Volts (L-L & L-N)
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Démarrage par cycle moteur
  • Essai des témoins
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • KW/h (total)
  • Réglage de la vitesse
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Surintensité (50/51)
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • kVAr/h (total)
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Le contrôleur ECS Cat comprend:
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • ECS 100 Cat
  • Surrégime
  • 2 sorties numériques programmables
  • Tensions CC
  • Fréquence (Hz)
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • Heures de fonctionnement
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Température du liquide de refroidissement
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Indications numériques :
  • Éclairage du panneau
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Commandes :
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Acquittement d'alarme
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • JWAC
  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur
  • Protections du ventilateur et de la courroie

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateurs et équipements

  • Bobinage sur gabarit
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Isolation de classe H, élévation de température de classeF à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Boîtier à bornes de sortie côté droit, connexions de barre omnibus, monté en position haute, entrée de câble inférieure
  • 6 câbles
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA

Système de régulation

  • ADEM III

Documentation

  • Catalogue de pièces
  • Guide d'utilisation et d'entretien

Système de lubrification

  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Évacuation des fumées
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Huile de lubrification
  • Pompe de graissage à engrenage

Système de montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés
  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur

Circuit de démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Démarreur électrique 24 volts

Généralités

  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Rotation standard SAE
  • Peinture : Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Entretien par le côté droit

3516E (60Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Protection d'admission d'air
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés
  • Filtres à air à deux éléments
  • Filtres à air à usage intensif

Disjoncteurs

  • Connexions de barre omnibus
  • Connexions du disjoncteur avec châssis en P
  • Connexions du disjoncteur sur châssis en R
  • Connexions d'alimentation de barre omnibus en option
  • Faisceaux du disjoncteur
  • Connexions de disjoncteur Masterpact
  • Options d'entrée de câbles
  • Disjoncteurs 2000, 2500, 3200 et 4000 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI
  • Disjoncteurs 2000, 2500, 3200, 4000 et 5000 A, 3 pôles, conformes à la norme CEI
  • Disjoncteurs 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 A, 3 pôles, 100 % UL nominaux

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC

Panneau de commande

  • Options d'interface client
  • Groupe de montage: attaches de boîtier externe
  • EMCP 4.4
  • Surveillance PC (à distance et locale)
  • Pression
  • Options de module de répartition de charge
  • Modules de coffret de surveillance
  • Boîtier auxiliaire
  • Plusieurs langues en option
  • Réglage de la vitesse à distance
  • Porte de panneau anti-vandalisme
  • Contacteur d'augmentation/de réduction de la tension
  • Surveillance de la température de l'alternateur

Circuit de refroidissement

  • Vases d'expansion
  • Radiateurs serpentin en option
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Radiateurs ATAAC en option

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Brides et raccords d'échappement
  • Brides
  • Adaptateurs en Y
  • Silencieux

Circuit de carburant

  • Doubles filtres à carburant
  • Filtres à carburant primaires

Alternateurs et équipements

  • Transformateurs de courant différentiels: catégories 8,7 et 15 kV
  • Filtres à air d'alternateur

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Pompe de prélubrification manuelle
  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Pompes de prélubrification électriques

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations sismiques IBC NORAD
  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement

Connexions d'alimentation

  • Connexions de masse neutres
  • Châssis 2700 et 3000
  • Groupes de mise à la masse

Tests / rapports spéciaux

  • Certifications IBC
  • Rapport de test du groupe électrogène
  • Analyse des vibrations de torsion
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Test de charge moteur standard
  • Test de consommation de carburant
  • Test de consommation du groupe électrogène

Circuit de démarrage/charge

  • Couvercle du démarreur
  • Démarreurs électriques
  • Régulateur de pression d'air
  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Groupe vireur pour moteur
  • Chargeurs de batterie 10, 20, 35 et 50 A
  • Démarreurs pneumatiques

Généralités

  • Couleurs des peintures spéciales
  • Emblème US AID

Découvrez comment 3516E (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Ensemble de groupe électrogène 3516E,

Ensemble de groupe électrogène 3516E,

Ensemble de groupe électrogène 3516E,

Ensemble de groupe électrogène 3516E,

Ensemble de groupe électrogène 3516E,
Ensemble de groupe électrogène 3516E,
Ensemble de groupe électrogène 3516E,
Ensemble de groupe électrogène 3516E,