Groupe électrogène diesel 3516B (60 Hz) évolutif | 1640-2250 kW

Groupes électrogènes diesel 3516B (60 Hz) évolutif

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
2 250 ekW
2 250 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
1825ekW
1825ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 1640 à 2250 ekW

Capables de produire une puissance fiable de 1640 à 2250 ekW à 60 Hz, nos groupes électrogènes diesel 3516B sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant et de faibles émissions.

Avantages

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Optimisé pour 8% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Spécifications produit pour 3516B (60 Hz) évolutif

Puissance nominale de secours 2 250 ekW 2 250 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 1825ekW 1825ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 380 à 480 volts 380 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale maximale 2 250 ekW 2 250 ekW
Puissance nominale minimale 1640ekW 1640ekW
Modèle de moteur 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 4210.64 in 69 l
Taux de compression 14.0:1 14.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longueur maximale 234.5 in 5957 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur maximale 98.2 in 2494 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 30310 lb 13750 kg

3516B (60 Hz) évolutif Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche

Panneaux de commande

  • Fonctionnalité PLC
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Modes KVAR/PF
  • Cat Connect
  • Surrégime
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • Tensions CC
  • EMCP 4.2B
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV) - Surintensité (50/51)
  • Fonction histogramme de charge
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent :
  • Fréquence (Hz)
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Suppression des RFI
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Retour de puissance (kW) (32) - Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV) - Surintensité (50/51)
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Régulateur de tension Caterpillar
  • Le programme IVR inclut:
  • Commande auto / marche / arrêt
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Essai des témoins
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Face avant étanche
  • Détection de tension triphasée
  • Refroidissement moteur
  • kVAr/h (total)
  • Pression d'huile basse
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Arrêt d'urgence
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Communications :
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • 0 Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Indications numériques :
  • Écrans personnalisables
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Température du liquide de refroidissement
  • Commandes :
  • Surintensité (50/51)
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées
  • Fonctionnalité de statisme réactif
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Excitation mini/maxi
  • Acquittement d'alarme
  • TR/MIN
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Réglage de la vitesse
  • Heures de fonctionnement
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • 3 entrées analogiques
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • 6 entrées numériques programmables par le client

Circuit de lubrification

  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Évacuation des fumées
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés
  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés)

Système de démarrage

  • Alternateur de charge de 45 A
  • Démarreur électrique 24 volts
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Coupe-batterie

Documentation

  • Catalogue de pièces
  • Guide d'utilisation et d'entretien

3516B (60 Hz) évolutif Options

Système de commande

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à élément simple

Circuit de refroidissement

  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Radiateurs ATAAC montés en option
  • Radiateurs ATAAC standards à température ambiante
  • Radiateurs à température ambiante standards
  • Liquide de refroidissement
  • Radiateurs montés en option

Système de carter

  • Clapets de décharge d'explosion
  • Aucun clapet de décharge d'explosion
  • Système de ventilation

Circuit d'échappement

  • Coudes
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Module d'émissions propres conformes aux normes Tier4
  • Kits MOD d'émissions propres conformes aux normes Tier4
  • Pièces pour émissions propres
  • Déport d'échappement
  • Silencieux
  • Armoire de dosage conforme aux normes Tier 4
  • Brides
  • Raccords flexibles
  • Adaptateurs en Y

Circuit de carburant

  • Pompes d'amorçage de carburant (Tier 4) : manuelles ou électriques
  • Filtre à carburant primaire

Généralités

  • Emblème US AID
  • Peinture spéciale (couleurs autres que Jaune Caterpillar ou peintures hautes performances)

Alternateurs et équipements

  • Basse/Moyenne tension : 380/400/415 volts, triphasé, 1 500 tr/min. RW, IE, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600
  • Conversion de l'alternateur
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT)
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT) de catégories 8,7 kV et 15 kV
  • Tension faible / moyenne: 380, 440/480, 600volts, triphasé, 1800tr/min. RW, IE, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600
  • Basse/Moyenne tension : 380/400/415 volts, triphasé, 1 500 tr/min. RW, PM, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600 et 1800
  • Thermostat pour résistance de chauffage
  • Résistances de chauffage
  • Tension élevée: châssis 6300, 6600, 6900V, triphasé, 1800tr/min, FW, PM, Nbre de câbles= 6, Inclinaison= 0,6667: 2700, 3000
  • Filtre à air d'alternateur
  • Tension élevée: châssis 12470, 13200, 13800volts, triphasé, 1800tr/min, FW, PM, Nbre de câbles= 6, Inclinaison= 0,6667: 2700, 3000
  • Tension faible / moyenne: châssis 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160volts, triphasé, 1800tr/min, FW, PM, Nbre de câbles= 6, Inclinaison= 0,6667: 1600, 1800

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Circuit de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Pompes de prélubrification
  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard

Système de montage

  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations IBC

Connexions d'alimentation

  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Câbles de masse entre alternateur et boîte à bornes
  • Connexions de masse neutres
  • Disjoncteurs basse tension
  • Châssis 2700, quatre câbles, quatre bornes
  • Connexions d'alimentation arrière
  • Connexions d'alimentation côté gauche
  • Barres omnibus du montant central

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de consommation de carburant
  • Certification de l'Association canadienne de normalisation
  • Rapports d'analyse de vibrations de torsion
  • Certification IBC
  • Rapport de test d'alternateur
  • Test de consommation de carburant du groupe électrogène
  • Certification OSHPD
  • Test de charge moteur standard

Démarrage et charge

  • Dispositif vireur pour moteur
  • Régulateur de pression d'air
  • Couvercle du démarreur
  • Démarreurs électriques
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Démarreurs pneumatiques
  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Chargeurs de batterie 10, 20, 35 et 50 A

Extension de garantie

  • Garanties Platine, Or ou Argent

Découvrez comment 3516B (60 Hz) évolutif soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

3516B évolutif

3516B évolutif

3516 évolutif

3516B évolutif

3516B évolutif
3516B évolutif
3516 évolutif
3516B évolutif

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  3516B (60 Hz) évolutif

Afficher davantage d'offres