Groupe électrogène diesel 3516B (50Hz) | 2000kVA sur le marché indien uniquement

Groupes électrogènes diesel 3516B (50 Hz) - Marché indien uniquement

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
2 250kVA
2 250kVA
Puissance nominale minimale
2000kVA
2000kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL 2250 KVA

Capables de produire une puissance fiable de 2000kVA à 2250kVA à 50Hz, nos Groupes électrogènes diesel 3516B sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant et de faibles émissions.

Avantages

Optimisé pour 8% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Spécialement conçu pour Inde Région

Fonctionnement Connectivité Surveillance

*en option

Spécifications produit pour 3516B (50 Hz) - Marché indien uniquement

Puissance nominale maximale 2 250kVA 2 250kVA
Puissance nominale minimale 2000kVA 2000kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension Tension: basse (415 V), moyenne et haute tension Tension: basse (415 V), moyenne et haute tension
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 4210.6 in 69 l
Taux de compression 14.0:1 14.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™3 Adem™3
Longueur maximale 234.4 in 5953 mm
Largeur maximale 234.4 in 5953 mm
Hauteur maximale 94.9 in 2410 mm

3516B (50 Hz) - Marché indien uniquement Équipement standard

Refroidissement

  • Radiateur ou échangeur thermique

Panneau de commande

  • EMCP4.2

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 3516B (50 Hz) - Marché indien uniquement soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3516B

Groupes électrogènes diesel 3516B

Groupes électrogènes diesel 3516B

Groupes électrogènes diesel 3516B

Groupes électrogènes diesel 3516B
Groupes électrogènes diesel 3516B
Groupes électrogènes diesel 3516B
Groupes électrogènes diesel 3516B

Découvrez les offres disponibles pour  3516B (50 Hz) - Marché indien uniquement

Afficher davantage d'offres