DE100AE0 (50 Hz) | Alternateur diesel 88,0 kVA

Groupes électrogènes diesel C4.4 | DE100AE0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
88,0 kVA
88,0 kVA
Puissance nominale minimale
80,0 kVA
80,0 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés

Vue d'ensemble

DE100AE0 | Groupe électrogène diesel 88 kVA

Les groupes électrogènes Caterpillar fournissent des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Cat peuvent être installés en tant que source d'alimentation d'amorçage ou service de secours.

Spécifications produit pour C4.4 | DE100AE0

Puissance nominale maximale 88,0 kVA 88,0 kVA
Puissance nominale minimale 80,0 kVA 80,0 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Tension 220 à 380 volts 220 à 380 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 73.6 in 1870 mm
Largeur maximale 33.1 in 840 mm
Hauteur maximale 52.5 in 1333 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1019 lb 2247 kg

C4.4 | DE100AE0 Équipement standard

Moteur

  • C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneau de commande

  • Panneau de commande EMCP4.1

Système de régulation

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis GTA

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte acoustique modulaire

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Découvrez comment C4.4 | DE100AE0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Enceinte

Enceinte

Enceinte

Enceinte

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C4.4 | DE100AE0

Afficher davantage d'offres