3516B (50 HZ) | Alternateur diesel 1750-2500 kVA

Groupes électrogènes diesel 3516B (50Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
2500kVA
2500kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
2275kVA
2275kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 2000 à 2500kVA

Capables de produire une puissance fiable de 2000à 2500kVA à 50Hz, nos Groupes électrogènes diesel 3516B sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant et de faibles émissions.

Avantages

Optimisé pour 8% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Spécifications produit pour 3516B (50Hz)

Puissance nominale de secours 2500kVA 2500kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 2275kVA 2275kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 380 à 11000 V 380 à 11000 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale maximale 2500kVA 2500kVA
Puissance nominale minimale 2000kVA 2000kVA
Modèle de moteur 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 8.46 in 215 mm
Cylindrée 4764.73 in 78.08 l
Taux de compression 15.5:1 15.5:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™3 Adem™3
Longueur : minimum 253.3 in 6435 mm
Longueur maximale 253.3 in 6435 mm
Largeur : minimum 90 in 2286 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur : minimum 98.2 in 2494 mm
Hauteur maximale 98.2 in 2494 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 33009 lb 14973 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 33009 lb 14973 kg

3516B (50Hz) Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré

Alternateur

  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Protection IP23

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de commande

  • ECS 100 Cat

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

3516B (50Hz) Options

Échappement

  • Silencieux d'échappement (sauf Tier4)

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Excitation interne (IE)
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs, conformité IEC

Panneaux de commande

  • Surveillance et protection de la température de l'alternateur
  • Module d'E/S numérique
  • Module de répartition des charges
  • EMCP 4.4
  • Logiciel de surveillance à distance

Montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs IBC
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc

Démarrage/charge

  • Batteries surdimensionnées
  • Alternateur de charge
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreur pneumatique avec commande et silencieux
  • Chargeurs de batterie

Généralités

  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Enceintes : insonorisées, protection contre les intempéries
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Ensemble UL 2200
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Réservoirs de carburant intégrés et à sous-châssis
  • Déclaration de conformité CEE
  • Certification CSA

Découvrez comment 3516B (50Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3516B, arrière droit

Groupes électrogènes diesel 3516B, arrière gauche

Groupes électrogènes diesel 3516B, avant gauche

Groupes électrogènes diesel 3516B, avant droit

Groupes électrogènes diesel 3516B, arrière droit
Groupes électrogènes diesel 3516B, arrière gauche
Groupes électrogènes diesel 3516B, avant gauche
Groupes électrogènes diesel 3516B, avant droit

360 View