GC DE55 (60 HZ) C3.3 | Alternateur diesel 50 kW

Groupes électrogènes diesel C3.3 | GC DE55

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Puissance nominale maximale
50 ekW
50 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue D'ensemble

Groupe électrogène Diesel 50 ekW

Produisant une puissance fiable de 50 ekW à 60 Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE55 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Économise jusqu'à 21% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Jusqu'à 250 Incidents consignés

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP permet d'accéder aux alertes historiques et aux indicateurs de fonctionnement

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Spécifications produit pour C3.3 | GC DE55

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Puissance nominale maximale 50 ekW 50 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Puissance nominale minimale 50 ekW 50 ekW
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 76.6 in 1945 mm
Largeur maximale 34.3 in 870 mm
Hauteur maximale 48.7 in 1238 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2114 lb 959 kg

C3.3 | GC DE55 Équipement standard

Moteur

  • C3.3, 3 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C3.3 | GC DE55 Options

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Fuite à la terre
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Anomalie de terre
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Batterie
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 63 A
  • Disjoncteur 3 pôles 80 A
  • Disjoncteur 3 pôles 100 A
  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 63 A
  • Disjoncteur 4 pôles 80 A
  • Disjoncteur 4 pôles 100 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C3.3 | GC DE55 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du C3.3 | GC DE55

Lancer la présentation du modèle C3.3 | GC DE55
close

Découvrez les offres disponibles pour  C3.3 | GC DE55

Afficher davantage d'offres