Classification des enceintes
Configuration | IP4X IP4X |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
L'armoire de commande pour mise en parallèle Cat est le complément idéal pour la commande et la distribution de votre alimentation d'urgence. Modulaire et personnalisable, elle peut être conçue avec une architecture de protection et de commande.
Emploi de conceptions d'architecture uniques au niveau des systèmes
Conceptions d'intérieur, d'extérieur et résistante aux arcs
Intégration des données sur tout le système, représentation graphique et connexion disponible aux systèmes BMS du site pour accéder à tous les états et alertes du système d'alimentation d'urgence.
Configuration | IP4X IP4X |
Température de fonctionnement | 35 °C/40 °C à 1 h, en option pour 0 à 50 °C (32 à 122 °F) 35 °C/40 °C à 1 h, en option pour 0 à 50 °C (32 à 122 °F) |
Largeurs de pose de série | 600mm pour ABB Emax2 E2 1600 - 2500A. 750mm pour ABB Emax2 E4 3200 - 4000A. 1200mm pour ABB Emax2 E6 4000 - 6300A. 600mm pour ABB Emax2 E2 1600 - 2500A. 750mm pour ABB Emax2 E4 3200 - 4000A. 1200mm pour ABB Emax2 E6 4000 - 6300A. |
Hauteurs de série | Les hauteurs comprennent un socle de 100 mm avec passages de fourche, 1 900 mm jusqu'à 3 200 A, 2 200 mm pour 400, 2 200 mm pour les armoires de PLC et de commandes. Option de levage en un point unique sur 4 coins avec œilleton pivotant M10. Dimensions de série pour l'expédition Les hauteurs comprennent un socle de 100 mm avec passages de fourche, 1 900 mm jusqu'à 3 200 A, 2 200 mm pour 400, 2 200 mm pour les armoires de PLC et de commandes. Option de levage en un point unique sur 4 coins avec œilleton pivotant M10. Dimensions de série pour l'expédition |
Profondeurs de série | 300, 450 & 750mm pour armoires de commandes et de PLC. 900mm pour les disjoncteurs fixes. 1050mm pour les disjoncteurs amovibles 300, 450 & 750mm pour armoires de commandes et de PLC. 900mm pour les disjoncteurs fixes. 1050mm pour les disjoncteurs amovibles |
Résumé technique | Système modulaire permettant toutes sortes de configurations de tableaux de distribution, de centres de commande du moteur et d'armoires de commande PLC. Adapté à des disjoncteurs fixes ou amovibles. Système modulaire permettant toutes sortes de configurations de tableaux de distribution, de centres de commande du moteur et d'armoires de commande PLC. Adapté à des disjoncteurs fixes ou amovibles. |
Application | LV 380 …480 Vca, 50Hz, triphasé. LV 380 …480 Vca, 50Hz, triphasé. |
Modes de fonctionnement | Options d'intégration du tableau électrique pour la synchronisation de plusieurs alternateurs et d'infrastructure réseau, la répartition de charge, l'écrêtement des pointes, l'AMF, la permutation, la connexion du banc de charge, le relais de protection, etc. Options d'intégration du tableau électrique pour la synchronisation de plusieurs alternateurs et d'infrastructure réseau, la répartition de charge, l'écrêtement des pointes, l'AMF, la permutation, la connexion du banc de charge, le relais de protection, etc. |