DG125 (monophasé et triphasé) Amérique Latine

Groupes électrogènes à gaz DG125 (monophasé et triphasé) Amérique Latine

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz
125 ekW
125 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.

Vue d'ensemble

Groupe électrogène 125 ekW

Les groupes électrogènes à allumage par étincelles Cat® pour les applications stationnaires en et hors situations d'urgence constituent une solution beaucoup plus propre et durable pour vos besoins en énergie. La possibilité de fonctionner avec différents types de combustibles gazeux, l'adaptation du changement automatique de combustible et la compatibilité avec les micro-réseaux, font que ces produits sont capables d'alimenter un large éventail d'applications.

Spécifications produit pour DG125 (monophasé et triphasé) Amérique Latine

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz 125 ekW 125 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes. Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.
Tension 208-600 208-600
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Classification: gaz naturel 125 ekW 125 ekW
Modèle de moteur V8, 6,2L TCAC V8, 6,2L TCAC
Alésage 4 in 101.6 mm
Course 3.75 in 95.3 mm
Cylindrée 378.3 in³ 6.2 l
Taux de compression 9.8:1 9.8:1
Aspiration TCAC TCAC
Circuit de carburant Électronique Électronique
Longueur 96 in 2438 mm
Largeur 51 in 1295 mm
Hauteur 57 in 1448 mm
Poids à sec du groupe électrogène 3226 lb 1464 kg

DG125 (monophasé et triphasé) Amérique Latine Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP 1.2

DG125 (monophasé et triphasé) Amérique Latine Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de carburant

  • Régulateur de gaz

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Découvrez comment DG125 (monophasé et triphasé) Amérique Latine soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Vue avant droite DG125

Vue avant gauche DG125

Vue arrière droite DG125

Vue arrière gauche DG125

Vue avant gauche de l'enceinte DG125

Vue avant droite de l'enceinte DG125

Vue avant droite DG125
Vue avant gauche DG125
Vue arrière droite DG125
Vue arrière gauche DG125
Vue avant gauche de l'enceinte DG125
Vue avant droite de l'enceinte DG125