G3512H 1500 kW

Groupes électrogènes à gaz CHP1500

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance continue
1490 ekW à 1.0pf
1490 ekW à 1.0pf
Type de combustible
Gaz naturel
Gaz naturel
Rendement électrique maximal
42.50%
42.50%

Vue d'ensemble

Groupe électrogène à gaz 1061 - 1515kW

Le CHP1500 est une enceinte standardisée pour les moteurs G3512H Cat® au gaz naturel avec une puissance nominale de 1,5 MW, avec un alternateur nominal de 4160 volts pour les applications de cogénération chaleur-force (CHP). Dans les applications CHP, les groupes électrogènes Cat fournissent simultanément de l'électricité pour les charges électriques et de l'énergie thermique pour les besoins thermiques d'une installation. Caterpillar propose aux clients des solutions CHP complètes pour éliminer le besoin d'externaliser l'ingénierie ou la gestion de projet supplémentaire.

Avantages

Jusqu'à 5% d'économies sur les frais d'exploitation

Une meilleure efficacité électrique couplée à des intervalles d'entretien prolongés permettent d'augmenter la disponibilité de la machine et de réduire les coûts

Jusqu'à 86.1% Efficacité combinée du pack

Solution de site combinée offrant simultanément un rendement électrique de 42,5 % pour les charges électriques et un rendement thermique de 43,6 % pour les demandes en énergie thermique.

Longueur hors tout 63 ft Enceinte standardisée

Conçue et fabriquée pour la solidité, la sécurité et la transportabilité. Pensée pour simplifier l'installation et réduire le temps nécessaire à la mise en oeuvre de projets CHP.

Spécifications produit pour CHP1500

Puissance continue 1490 ekW à 1.0pf 1490 ekW à 1.0pf
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Rendement électrique maximal 42.50% 42.50%
Fréquence 60 Hz 60 Hz
TR/MIN 1500 tr/min 1500 tr/min
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Modèle de moteur G3512H G3512H
Cylindrée 3574 in³ 59 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Circuit de carburant Soupape de commande de carburant électronique Soupape de commande de carburant électronique
Type de régulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Taux de compression 11.1 11.1
Longueur 716 in 18200 mm
Largeur 155 in 3940 mm
Hauteur 467 in 11850 mm
Poids à sec du groupe électrogène 34700 lb 15740 kg
Poids 161600 lb 73500 kg

CHP1500 Équipement standard

Moteur

  • Moteur à gaz à cycle à 4 temps V12, G3512H Fonctionne au gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47;2 MJ/NM3. Refroidisseur d'admission à circuit distinct avec turbocompresseur.

Admission d'air

  • Ensemble filtre à air monté avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • Sur l'ensemble panneau de commande EMCP 4.3, le système permet de surveiller et protéger le moteur et l'alternateur, de réguler la tension avec le régulateur Cat qui améliore les performances de réponse transitoire. Les commandes intègrent le contrôleur AGC-4 de mise en parallèle automatique, le partage de charge, la commande VFD et la protection du groupe électrogène principal pour une plus grande polyvalence, utilisation et surveillance de l'ensemble.

Refroidissement

  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW
  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Le refroidissement standard offre une capacité à température ambiante de 40 °C (104 °F) avec 500 mg/Nm3 de NOx à 100 % de la puissance continue, à 500 m

Module conteneurisé

  • Certifié NSPS en usine, conforme aux normes UL2200 et CSA / TSSA Insonorisé 75 dB(A) à 7 m (23 ft) Volets d'admission d'air insonorisés et portes pour le personnel verrouillables équipées d'un déverrouillage anti-panique Portes de visite du compartiment moteur gauche et droite intégrées dans parois latérale de conteneur Brides de raccordement client ANSI 3”

Commandes et protection de l'alternateur

  • Circuit de ventilation du carter intégré (CCV) et ligne gaz NFPA37 & CSAB149.3 avec utilisation et surveillance de pack de connexions de carburant externes.

Modes de fonctionnement

  • Permet le fonctionnement autonome d'une seule unité, la mise en parallèle en mode îloté et le partage de charge avec d'autres modules d'alimentation, ainsi que la mise en parallèle du mode unité-à-utilité pour le contrôle du chargement de base

Généralités

  • Système de détection d'incendie

Circuit de l'huile de graissage

  • Réservoirs de contenance d'enceinte intégrés : réservoir d'huile d'appoint (50 gallons), réservoir d'huile mise au rebut (300 gal / 2 oil changes), Fresh oil tank (500 gal / 2 vidanges d'huile + appoint) et régulateur de niveau d'huile. Coffret de surveillance du niveau d'huile

Disjoncteur

  • Disjoncteurs nominaux IEC 3 pôles 5000A
  • LSI long terme, court terme, coffret de surveillance instantanée
  • Montage à l'arrière

Échappement

  • Circuit d'échappement monté en externe (silencieux et échangeur thermique)
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
  • Turbocompresseur refroidi à section centrale doté d'une sortie à bride Cat
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module de détection température intégré (ITSM) avec GECM fournissant des alarmes et des arrêts

Circuit de carburant

  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Papillon, actionneur 24Vcc, commandé par GECM
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur

Système d'allumage

  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre
  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)

Alternateur

  • Châssis SR5 1866 à roulement double, sans balai, bobinage sur gabarit, conception à 12 conducteurs, excitation par aimant permanent, triphase, avec Régulateur de tension intégré Cat, isolation classe H fonctionnant à une température de classe F. Surveillance de la température du roulement et de stator et résistances de chauffage anti-condensation.
  • SR4B
  • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Connexions de barre omnibus
  • Peinture - Caterpillar Yellow sauf glissières noir brillant
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Catalogue de pièces
  • Entretien côté droit
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • SR5
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Statisme réactif

Système de régulation

  • Entrée de vitesse ADEM A4 4-20 mA (0 à 5 V)

CHP1500 Options

Admission d'air

  • Supports de montage et tuyaux
  • Filtre à air avec préfiltre

Disjoncteur

  • MP - Entrée de câble inférieur 6 pôles sur châssis
  • Montage du châssis
  • Sélection automatique de transformateur de courant neutre 4000/5000A
  • Aucun déclencheur UV ou câblage CB monté

Panneau de commande

  • Module d'E/S discret, 12 entrées numériques, 8 relais de formulaire C
  • Surveillance PC locale
  • Coffret de surveillance 16 points/32 témoins, livré démonté
  • Surveillance PC à distance
  • Module de synchronisation
  • Coffret de surveillance à distance
  • Module d'alarme local
  • Relais de défaillance du moteur
  • Cat Connect: télématique Ethernet / télématique par satellite / télématique cellulaire
  • Module de communication à distance (PL1000T, PL1000E)

Refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie
  • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection

Échappement

  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement
  • Coude
  • Bride
  • Raccord flexible
  • Détendeur d'échappement
  • Catalyseur d'oxydation

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz
  • Régulateur d'évacuation des gaz
  • Filtre à carburant
  • Soupape d'arrêt de gaz 24V, ETR (Energized-To-Run)

Alternateur

  • Barre omnibus européenne
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Commande de tension manuelle
  • Équipement et alternateurs à tension moyenne et haute
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Détecteurs de température à roulements
  • Filtre à air d'alternateur

Généralités

  • Commande de peinture spéciale
  • Jeu d'outils
  • Outil de diagnostic numérique
  • Emblème US AID
  • Pack pour temps froid incluant radiateurs d'enceinte et recirculation de ventilation
  • Système anti-incendie
  • Système d'éclairage CC intérieur avec minuterie d'arrêt automatique

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Alternateur de charge 60A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)

Découvrez comment CHP1500 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte à gaz CHP1500 Sans ombre

Enceinte à gaz CHP1500

Enceinte à gaz CHP1500

Enceinte à gaz CHP1500

Enceinte à gaz CHP1500

Enceinte à gaz CHP1500 ouverte

Enceinte à gaz CHP1500 ouverte

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue avant gauche

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue avant droite

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue arrière droite

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue arrière gauche

Enceinte à gaz CHP1500 Sans ombre
Enceinte à gaz CHP1500
Enceinte à gaz CHP1500
Enceinte à gaz CHP1500
Enceinte à gaz CHP1500
Enceinte à gaz CHP1500 ouverte
Enceinte à gaz CHP1500 ouverte
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue avant gauche
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue avant droite
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue arrière droite
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue arrière gauche

CHP

Présentation vidéo d'une animation de conteneur

CHP
Présentation vidéo d'une animation de conteneur

360 View
360 View