Groupe électrogène diesel 1230-1500 kW | 3512B (60 HZ)

Groupes électrogènes diesel 3512B (60 Hz) 1500 kW évolutif

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
1500/1400 kW
1500/1400 kW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
1360/1275 kW
1360/1275 kW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 1230 à 1500 ekW

Nos alternateurs diesel industriels produisent une puissance fiable de 1 230 à 1 500 kW à 60 Hz. Les groupes électrogènes 3512B sont conçus pour fournir des solutions d'alimentation continue pour vos activités commerciales, ainsi qu'une alimentation de secours et d'urgence. Les moteurs diesel peuvent être installés en parallèle et ils sont compatibles avec les applications d'alimentation principale. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les alternateurs Cat® sont disponibles dans des configurations à faible consommation de carburant et à faibles émissions.
FAQS
Q. Pouvons-nous brûler de l'HVO (huile végétale hydrotraitée) dans cet alternateur pour atteindre nos objectifs de durabilité ?
R. Oui, le 3512B peut brûler du HVO pour aider à réduire les émissions.
Q. L'alternateur Cat répond-il aux exigences de démarrage en 10 secondes ?
R. Oui, avec la configuration appropriée, nos alternateurs sont capables de démarrer en 10 secondes pour répondre aux besoins d'urgence ou aux exigences des clients.
Q. Cet alternateur est-il conforme aux directives de la norme ISO 8528 ?
R. Oui, le 3512B, comme tous nos alternateurs, a été testé conformément aux étapes de charge décrites dans la norme ISO 8528, partie 5.
Q. Cet alternateur est-il bruyant ?
R. Nous proposons un certain nombre d'options d'atténuation du bruit, notamment des silencieux et des enceintes insonorisées pour un grand nombre de nos alternateurs afin de réduire les niveaux de dB(A).
Q. Où puis-je obtenir des pièces de rechange pour un alternateur Cat ?
R. Les pièces de rechange sont disponibles auprès des concessionnaires Cat dans plus de 200 pays du monde entier.

Avantages

expédiés

- Les groupes électrogènes Cat® sont des systèmes d'alimentation entièrement intégrés qui fournissent une alimentation continue aux centres de données, aux établissements de santé ou à tout autre endroit où une alimentation fiable est nécessaire.

d'heures d'exploitation à travers le monde

- Technologies d'alternateur à la pointe du secteur

- BMEP est 18% inférieur à celui des autres marques, ce qui signifie que le groupe électrogène Cat offre une capacité de mise sous charge par blocs et une longue durée de vie

Inférieur aux autres marques

- Service après-vente mondial avec 1 800 concessionnaires Cat actifs dans 200 pays. Bénéficiez d'un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation

Spécifications produit pour 3512B (60 Hz) 1500 kW évolutif

Puissance nominale de secours 1500/1400 kW 1500/1400 kW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 1360/1275 kW 1360/1275 kW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 380 à 480 volts 380 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale maximale 1500 KW 1500 KW
Puissance nominale minimale 1230 KW 1230 KW
Modèle de moteur 3512B TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3512B TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 51.8 in³ 3161.03 l
Taux de compression 14,0:1 standard 15,5:1 usage intensif 14,0:1 standard 15,5:1 usage intensif
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longueur maximale 207.8 in 5279 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur maximale 94.9 in 2409 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 24297 lb 11021 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 24959 lb 11321 kg

3512B (60 Hz) 1500 kW évolutif Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air; élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Système de commande

  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %

Panneau de commande

  • Tensions CC
  • Fonctionnement 24 V CC
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Température du liquide de refroidissement
  • KW/h (total)
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Acquittement d'alarme
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • Commande auto / marche / arrêt
  • Commandes :
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • kVAr/h (total)
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Essai des témoins
  • Heures de fonctionnement
  • Surintensité (50/51)
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Communications :
  • 6 entrées numériques programmables
  • TR/MIN
  • Démarrage par cycle moteur
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, détection de tension triphasée
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Indications numériques :
  • Face avant étanche
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Réglage de la vitesse
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Pression d'huile basse
  • EMCP 4.2B
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • 2 sorties numériques programmables
  • Modes KVAR : PF, suppression des RFI, excitation mini/maxi
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Surrégime
  • Fréquence (Hz)
  • Arrêt d'urgence
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le régulateur de tension (IVR, Integrated Voltage Regulator) Caterpillar.
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar (Non inclus dans les ensembles sans radiateur, SF44CTS monté, radiateurs expédiés démontés ou échangeurs thermiques)
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • JWAC
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement (non inclus dans les ensembles sans radiateur)

Échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément

Alternateurs et équipements

  • Isolation de la classe H NEMA
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Excitation interne (IE) ou excitation par aimant permanent (PMG)
  • LV
  • 6câbles
  • Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Bobinage irrégulier

Système de régulation

  • Régulateur isochrone Woodward 2301A

Système de lubrification

  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Huile de lubrification
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés

Circuit de démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Démarreur électrique 24 volts
  • Alternateur de charge de 50 A

Généralités

  • Rotation standard SAE
  • Peinture : Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Entretien côté droit

3512B (60 Hz) 1500 kW évolutif Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : comprend un filtre Cat à élément simple monté et un indicateur d'entretien
  • Filtres à air à deux éléments
  • Filtres à air mono-étagé

Panneaux de commande

  • Cat Connect (vous devez en choisir un)
  • Module RTD : vous devez un choisir un
  • Surveillance Modbus des ensembles
  • Premier coffret de surveillance local
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Équipement de réseau CAN2
  • Coffret de surveillance personnalisé à distance
  • Ensemble d'E/S discret local
  • Porte de panneau anti-vandalisme

Circuit de refroidissement

  • Versions de radiateur en option
  • Jauge de niveau d'eau
  • Liquide de refroidissement

Système de commande

  • Surveillance de la température de l'alternateur

Circuit d'échappement

  • Adaptateurs en Y d'échappement
  • Coudes d'échappement
  • Silencieux
  • Raccords flexibles
  • Bride d'échappement et détendeurs

Alternateurs et équipements

  • Commande de résistance de chauffage
  • Conversion de l'alternateur
  • Résistances de chauffage

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Prélubrification de la pompe de carter manuelle
  • Pompe de carter de prélubrification électrique
  • Huile de lubrification

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport de test d'alternateur
  • Rapport standard de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport personnalisé de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Analyse des vibrations de torsion
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de charge moteur standard
  • Rapport de test d'alternateur
  • Test de charge moteur standard
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de consommation du carburant de l'alternateur

Généralités

  • Vireurs

Système de carter

  • Système de ventilation
  • Systèmes de protection

Batteries et carter de batterie

  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Chargeurs de batterie : 10, 20 et 35 A

Système de connexion d'alimentation

  • Groupes de détection de courant et de tension EMCP
  • Connexions d'alimentation du disjoncteur
  • Barres omnibus du montant central

Disjoncteur - Ensembles BT

  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique

Système de montage

  • Isolateurs à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Rondelle d'isolateur à faible rendement

Connexions d'alimentation

  • Basse tension : ensemble avec disjoncteurs montés
  • Basse tension : alternateurs pour châssis 1400 et 1600
  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique
  • Basse tension : options de connexion d'alimentation

Circuit de démarrage/charge

  • Ensemble de câblage du réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 35 A
  • Chargeur de batterie 20 A
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Démarreurs électriques
  • Couvercle du démarreur
  • Batteries, rehausses et câbles

Circuits de démarrage / charge

  • Démarreurs électriques
  • Couvercle du démarreur
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Extension de garantie

  • Garantie Or: 36, 48, 60, 120 mois
  • Circuit d'alimentation commercial de la marque Cat
  • Garantie Argent : 36, 48, 60, 120 mois
  • Garantie Platine : 24, 36, 48, 60, 120 mois

Découvrez comment 3512B (60 Hz) 1500 kW évolutif soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  3512B (60 Hz) 1500 kW évolutif

Afficher davantage d'offres