C18 (60Hz)

Groupes électrogènes diesel C18 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
600 ekW
600 ekW
Puissance nominale minimale
500kWe
500kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 500 - 600 ekW

Les Groupes électrogènes diesel C18 sont conçus pour répondre à vos applications critiques, de secours et principales. Produisant une puissance fiable de 500 à 600 ekW à 60 Hz, conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5 et pour accepter une charge nominale de 100 % en une seule étape. Nos Groupes électrogènes C18 s'étendent des systèmes à faible consommation de carburant aux applications d'urgence fixes (Tier2) certifiées par l'EPA.

Avantages

Supérieur à 15% kW/m2

Jusqu'à 55% Réduction de l'empreinte

Nécessite moins d'espace d'installation

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Spécifications produit pour C18 (60Hz)

Puissance nominale maximale 600 ekW 600 ekW
Puissance nominale minimale 500kWe 500kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 220 à 380 volts 220 à 380 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C18 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps C18 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1106.4 in³ 18.1 l
Taux de compression 14.5:1 14.5:1
Aspiration Refroidissement air-air à l'admission Refroidissement air-air à l'admission
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 218.5 in 5550 mm
Largeur maximale 80.9 in 2056 mm
Hauteur maximale 107.8 in 107.8 mm

C18 (60Hz) Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré

Alternateur

  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Le module de réglage de charge soulage le moteur en cas d'impact de charge et améliore la tolérance aux charges et le temps de récupération

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Montage

  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Démarrage/charge

  • Démarreur 24V
  • Batteries

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

C18 (60Hz) Options

Échappement

  • Silencieux industriels, résidentiels et critiques

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Excitation : [ ] Excité (PM) par aimant permanent (PMG) [ ] Excité en interne (IE)

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs, conformité IEC

Panneaux de commande

  • Logiciel de surveillance à distance
  • Modules de coffret de surveillance à distance et locale
  • Module d'E/S numérique
  • GCCP 1.4
  • Module de répartition des charges

Démarrage/charge

  • Batteries surdimensionnées
  • Chargeurs de batterie
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Alternateur de charge

Généralités

  • Base étroite, large ou à patin
  • Certification CSA
  • Ensemble UL 2200
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Enceintes : insonorisées, protection contre les intempéries
  • Réservoirs de carburant intégrés à simple ou double paroi
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Enceinte de protection contre les intempéries ou de protection contre les intempéries renforcée insonorisée
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Réservoirs de carburant à sous-châssis à simple ou double paroi
  • Déclaration de conformité CEE
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C18 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C18 arrière droite

C18 arrière gauche

C18 avant droite

C18 avant gauche

Enceinte

Enceinte

C18 arrière droite
C18 arrière gauche
C18 avant droite
C18 avant gauche
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C18 (60Hz)

Afficher davantage d'offres