DE220E0 (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 220 kVA

Groupes électrogènes diesel C7.1 | DE220E0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
200 kVA
200 kVA
Puissance nominale maximale
220kVA
220kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

DE220E0 | Groupe électrogène diesel 220 kVA

Produisant une puissance fiable de 220 kVA à 50 Hz, notre groupe électrogène DE220E0 alimenté par le moteur diesel C7.1 a été conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO 8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C7.1 | DE220E0

Puissance nominale minimale 200 kVA 200 kVA
Puissance nominale maximale 220kVA 220kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 415 volts 220 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 16.0:1 16.0:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Électronique Électronique
Longueur maximale 98.4 in 2500 mm
Largeur maximale 52 in 1320 mm
Hauteur maximale 64 in 1626 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 3816 lb 1731 kg

C7.1 | DE220E0 Équipement standard

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour

Système de régulation

  • Centrale de régulation électronique

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE
  • Silencieux industriel

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert / base

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations
  • Dispositif de levage et points de traction
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 12 V avec rehausse et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C7.1 | DE220E0 Options

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Anomalie de terre et Fuite de masse
  • Arrêt d'urgence avec clé de sécurité
  • Disjoncteur 4 pôles
  • Potentiomètre de réglage de la tension et de la vitesse

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • Alternateur à châssis LC
  • Alternateur à châssis LC/M
  • Résistances de chauffage
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Régulateur automatique de la tension
  • Kit statisme en quadrature

Enceintes

  • Enceintes insonorisées de niveaux 1 et 2
  • Châssis de levage en un point unique
  • Pack de location
  • SBOX - Fiches femelles CEE

Alarmes et arrêts

  • Alarme courante
  • Arrêt surcharge
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Alarme et arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Moteur

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie

Circuit de carburant

  • Bac de rétention de taille adaptée pour au moins 12 heures de fonctionnement avec protection contre les déversements de 110%

Circuit d'échappement

  • Silencieux résidentiel 25 dBA

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Certification CAE

Extension de garantie

  • 3, 4, 5 et 10 ans

Découvrez comment C7.1 | DE220E0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE220E0 arrière droit ouvert

DE220E0 arrière gauche ouvert

DE220E0 avant droit ouvert

DE220E0 avant gauche ouvert

Enceinte

Enceinte

DE220E0 arrière droit ouvert
DE220E0 arrière gauche ouvert
DE220E0 avant droit ouvert
DE220E0 avant gauche ouvert
Enceinte
Enceinte

Découvrez les offres disponibles pour  C7.1 | DE220E0

Afficher davantage d'offres