Résumé technique
Plage nominale | 100 à 3 000 A 100 à 3 000 A |
Type de transfert | Isolation de dérivation Isolation de dérivation |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les contacteurs normal-secours Cat® sont conçus pour un grand nombre d'applications d'alimentation de secours. Ils associent souplesse, fiabilité et valeur dans un format compact. Un inverseur normal-secours automatique (INS) d'isolation de dérivation assure un transfert complet dans les applications où une alimentation d'urgence des charges critiques doit être maintenue en permanence sans interruption. Ce type de modèle permet le contrôle, l'entretien ou le remplacement des mécanismes de commutation de puissance sans interruption de l'alimentation électrique. Les ATS d'isolation de dérivation sont disponibles de 100A à 1200A.
Maintient une fonctionnalité entièrement automatique en mode de dérivation (en option)
Les cosses sont à90� et tous les câbles de commande sont de type 16AWG et XLPE pouvant supporter des températures de125�
Plage nominale | 100 à 3 000 A 100 à 3 000 A |
Type de transfert | Isolation de dérivation Isolation de dérivation |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Alimentation de la commande | 100-1200A, 2, 3, 4pôles 100-1200A, 2, 3, 4pôles |
Application de tension de circuit | 120 - 600Vca, 50/60Hz 120 - 600Vca, 50/60Hz |
Tension de tenue | Jusqu'à 65kAIC de tenue Jusqu'à 65kAIC de tenue |
Test applicable |
CSA C22.2 n°178 certifié IBC 2006, CBC 2007 et OSHPD CSA C22.2 n°178 certifié IBC 2006, CBC 2007 et OSHPD |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.