Alternateur diesel C27 (60Hz) 680-800kW

Groupes électrogènes diesel C27 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
800ekW
800ekW
Puissance nominale minimale
635ekW
635ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant, équivalentes aux normes Tier2 pour les moteurs non routiers
Faible consommation de carburant, équivalentes aux normes Tier2 pour les moteurs non routiers

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 680 à 800 ekW

Les groupes électrogènes diesel C27 sont conçus pour répondre à vos applications critiques, de secours et principales. Produisant une puissance fiable de 635 à 800 ekW à 60 Hz, chaque groupe électrogène a été conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5 et accepte une charge nominale de 100 % en une seule étape. Le C27 est un système certifié à consommation de carburant limitée et bénéficie d'un certificat EPA pour les applications d'urgence fixes (Tier2).

Avantages

Machines sur le terrain 250,000 en service

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

intégré Cat Système de commande

Conçu pour s'adapter aux performances du moteur et de l'alternateur

Accepte 100% Mise sous charge en une seule étape

Peut gérer des charges importantes sans compromettre les opérations

Spécifications produit pour C27 (60Hz)

Puissance nominale maximale 800ekW 800ekW
Puissance nominale minimale 635ekW 635ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant, équivalentes aux normes Tier2 pour les moteurs non routiers Faible consommation de carburant, équivalentes aux normes Tier2 pour les moteurs non routiers
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C27 ATAAC, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C27 ATAAC, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1649.47 in³ 27.03 l
Taux de compression 16.1:1 16.1:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 184 in 4674 mm
Largeur maximale 67.8 in 1723 mm
Hauteur maximale 85.1 in 2162 mm

C27 (60Hz) Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air; élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • EMCP 4.2B
  • Indicateurs numériques
  • Témoins d'avertissement/d'arrêt
  • Fonctions de relais de protection programmables
  • Communications
  • Principales caractéristiques:

Circuit de refroidissement

  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec extrémité du robinet sur le bord de la base
  • ATAAC
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur dimensionné pour 50 °C
  • Protections du ventilateur et de la courroie de transmission

Circuit d'échappement

  • Sortie à bride ronde de diamètre intérieur de 203mm (8in)
  • Collecteur d'échappement - sec

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Refroidisseur de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles: installées
  • Filtres à carburant secondaires

Alternateurs et équipements

  • Le régulateur de tension intégré (IVR) inclut
  • Pour les configurations EPA pour les applications d'urgence fixes (niveaux d'émissions EPA Tier2):
  • Connexions de barre omnibus :
  • Excitation par aimant permanent (PMG) (PM) SR5
  • Pour configurations à faibles BSFC:

Système de lubrification

  • Carter d'huile à volume standard: 68l
  • Huile de lubrification
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Évacuation des fumées: ventilation de carter acheminée vers l'avant du groupe
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré

Système de montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés
  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur

Circuit de démarrage et de charge

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Batterie, rehausse et câbles, livrés démontés
  • Coupe-batterie
  • Alternateur de charge 45 A

Généralités

  • Peinture : Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Rotation standard SAE
  • Entretien par le côté droit
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00 et SAE n° 18

C27 (60Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air standard
  • Filtres à air à usage intensif
  • Filtres à air à deux éléments

Circuit de démarrage/charge

  • Chargeurs de batterie 20 A avec enceinte
  • Chargeurs de batterie 10 A
  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Démarreur pneumatique avec commande et silencieux
  • Résistances de chauffage
  • Démarreurs électriques 24V: à usage intensif
  • Réchauffeurs d'eau des chemises

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 et 3000 A, 3 pôles, nominaux 100 % UL
  • Disjoncteurs 2000 A, 3 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI
  • Disjoncteurs 800 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI

Panneaux de commande

  • Déflecteur de câble - monté sur le dessous
  • Déflecteur de câble - monté sur le dessus
  • EMCP 4.3, EMCP4.4
  • Boîtier de sortie latéral
  • Module de surveillance à distance
  • Options de boîtier auxiliaire
  • Kit de montage de faisceau de panneau à distance
  • Bornes de disjoncteur monté à distance
  • Surveillance Modbus des ensembles locaux
  • Module DIO à distance
  • Solution télématique Cat Connect
  • Module de répartition des charges
  • Couvercle de panneau antivandalisme
  • Module DIO monté
  • Faisceau à montage à distance
  • Modules de coffret de surveillance

Circuit de refroidissement

  • Bride de conduite de radiateur
  • Radiateur à température ambiante élevée
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Radiateur certifié
  • Radiateur standard

Enceintes

  • Grilles d'enceinte
  • Enceinte avec base ou réservoir de carburant relevable
  • Support de panneau
  • Panneau de distribution CA, éclairages et prise
  • Éclairage de l'enceinte
  • Couleurs d'enceinte
  • Enceinte insonorisée spéciale
  • Options de réservoir de carburant avec enceinte
  • Pack temps froid

Circuit d'échappement

  • Silencieux
  • Coudes
  • Brides
  • Kit d'échappement mural
  • Raccords flexibles
  • Système d'écran et de protection

Alternateur et équipements

  • Alternateurs standard 60Hz
  • Alternateurs haut de gamme 60Hz

Système de lubrification

  • Pompes de prélubrification
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de montage

  • Type de support de montage
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Connexions d'alimentation

  • Barres omnibus du montant central
  • Entrée de câble - droite/gauche/arrière
  • Connexion de masse neutre
  • Connexions d'alimentation: droite/gauche/arrière

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'analyse de vibrations de torsion
  • Rapport de test d'alternateur
  • Certifications antisismiques IBC
  • Certifications antisismiques OSHPD
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Certification de l'essai CSA spécial
  • Test de moteur standard

Généralités

  • Inspections diverses
  • Emblème US AID
  • Peinture spéciale
  • Inspection SGS

Découvrez comment C27 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C27 (60Hz)

C27 (60Hz)

C27 (60Hz)

C27

Enceinte C27

C27 (60Hz)
C27 (60Hz)
C27 (60Hz)
C27
Enceinte C27

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C27 (60Hz)

Afficher davantage d'offres