Alternateur diesel 3616 (60Hz) 3300-4000kW

Groupes électrogènes diesel 3612 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
4000ekW
4000ekW
Puissance nominale minimale
3300 ekW
3300 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

3612 (60Hz)

Capables de produire une puissance fiable de 3300 à 4000ekW à 60Hz, nos Groupes électrogènes diesel 3612 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes sont certifiés afficher une basse consommation de carburant.

Avantages

Plus de 200,000,000 Heures de fonctionnement

sur des sites à travers le monde

Jusqu'à 10% Plus grande économie de carburant

Économies démontrées

Plus de 20% Réduction du temps d'entretien

Deux orifices d'inspection par cylindre, arbres à cames segmentés et culasses individuelles facilitant l'entretien

Spécifications produit pour 3612 (60Hz)

Puissance nominale maximale 4000ekW 4000ekW
Puissance nominale minimale 3300 ekW 3300 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 720 et 900 tr/min 720 et 900 tr/min
Durée de conduction Applications principales, continues Applications principales, continues
Modèle de moteur 3612, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3612, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 11 in 280 mm
Course 11.8 in 300 mm
Cylindrée 13524 in³ 222 l
Taux de compression 13:01 13:01
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Injecteurs-pompes directs Injecteurs-pompes directs
Type de régulateur Centrale de surveillance de groupes électrogènes Centrale de surveillance de groupes électrogènes
Longueur maximale 404 in 10261.7 mm
Largeur maximale 99.62 in 2530.3 mm
Hauteur maximale 156.6 in 3977.7 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 112690 lb 51230 kg

3612 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Turbocompresseur, refroidi par eau, lubrifié à l'huile moteur
  • Refroidisseur d'admission, eau douce, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Filtre à air
  • Reniflard, carter, montage en position haute
  • Coupure d'admission d'air

Circuit de refroidissement

  • Thermostats de l'eau des chemises
  • Robinets de vidange d'eau du liquide de refroidissement moteur
  • Thermostat
  • Refroidisseur d'huile à trois ensembles
  • Turbocompresseurs montés à l'avant

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec, étanche au gaz
  • Disposition de boulons Cat 457mm (18in)
  • Comprend adaptateur, raccord d'échappement de flexible

Circuit de carburant

  • Simple ou double

Système de générateur

  • Alternateur personnalisé conformément à la fiche technique de l'alternateur remplie par le concessionnaire

Système de régulateur

  • Actionneur UG

Système de lubrification

  • Soupape régulatrice de pression d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette
  • Côté entretien, monté sur le moteur sur les couvercles d'inspection du bloc-cylindres
  • Carter d'huile humide. Comprend les pompes à huile et de lubrification principales entraînées par moteur, les canalisations d'huile et le carter d'huile
  • Filtres à huile centrifuges avec coupure simple
  • Clapets de décharge d'explosion du carter

Système de montage

  • Montage du moteur et de l'alternateur
  • Amortisseur, vibrations de torsion

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur à air de type ailette
  • Silencieux pneumatique
  • Groupe de lignes pour une connexion personnalisée en un seul point
  • Deux moteurs, moteur monté à l'arrière, sur le côté gauche

Généralités:

  • Pompes à engrenages : carburant/huile/eau des chemises/eau de refroidisseur d'admission/refroidisseur d'huile
  • Peinture « Caterpillar Yellow »

3612 (60Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Soupape de commande de suralimentation
  • Adaptateur d'admission d'air
  • Filtre à particules
  • Support vertical
  • Ensemble volet de filtre à air
  • Filtre à air à usage intensif

Circuit de refroidissement

  • Échangeur thermique pour circuit unique
  • Aides au chauffage
  • Aides au circuit de refroidissement
  • Vase d'expansion
  • Pompe à eau auxiliaire

Circuit d'échappement

  • Bride soudée et matériel connexe
  • Raccords d'échappement flexibles

Circuit de carburant

  • Connexions du circuit de carburant
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Double filtre à carburant primaire

Système de générateur

  • Connexions de barre omnibus
  • Résistances de chauffage anti-condensation
  • Isolation classe F
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Triphasé, six câbles, configuration en étoile

Système de régulateur

  • 723 Plus
  • Programmateurs numériques
  • Électronique/actionneurs
  • Batterie de secours/alimentation
  • 230 UA
  • Actionneur EGB

Système de lubrification

  • Robinet de vidange de carter d'huile
  • Adaptateur ANSI de lubrification (connexion d'urgence)

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Fixé non verticalement
  • Fixé verticalement
  • Isolateur

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreurs pneumatiques redondants
  • Démarreurs pneumatiques de type turbine
  • Clapet de réduction de pression
  • Flexible d'air comprimé

Généralités:

  • Couleurs de peinture personnalisées

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 3612 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3612

3612

Découvrez les offres disponibles pour  3612 (60Hz)

Afficher davantage d'offres