GC DE150 (50 HZ) C7.1 | Alternateur diesel 150 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE150 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
150 kVA
150 kVA
Puissance nominale minimale
150 kVA
150 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 150 kW

Produisant une puissance fiable de 150 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène GC DE150 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Économise jusqu'à 14% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Jusqu'à 250 Incidents consignés

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP permet d'accéder aux alertes historiques et aux indicateurs de fonctionnement

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Spécifications produit pour GC DE150 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 150 kVA 150 kVA
Puissance nominale minimale 150 kVA 150 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 18.2:1 18.2:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 130.9 in 3325 mm
Largeur maximale 44.6 in 1134 mm
Hauteur maximale 65.6 in 1666 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 4043 lb 1834 kg

GC DE150 (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C7.1, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE150 (50 Hz) Options

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Australie, CEI, Certification Golfe

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Commande du groupe électrogène

  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Chargeur de batterie
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Fuite à la terre
  • Anomalie de terre
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 3 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Disjoncteur 4 pôles 630 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE150 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE150 (50 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE150 (50 Hz)
close

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE150 (50 Hz)

Afficher davantage d'offres