GC DE55 (50 Hz) C3.3 | Alternateur diesel 55 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE55 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
55,0kVA
55,0kVA
Puissance nominale minimale
55,0kVA
55,0kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 55kVA

Produisant une puissance fiable de 55kVa à 50Hz, notre groupe électrogène GCDE55 est conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Réduit jusqu'à 12% des charges inutiles

Un contacteur/une commande de minuterie intelligents pour le chargeur de batterie et le réchauffeur de liquide de refroidissement permettent de réduire l'utilisation du réseau d'électricité

Économise jusqu'à 19% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Spécifications produit pour GC DE55 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 55,0kVA 55,0kVA
Puissance nominale minimale 55,0kVA 55,0kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 76.6 in 1945 mm
Largeur maximale 34.3 in 870 mm
Hauteur maximale 48.7 in 1238 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2114 lb 959 kg

GC DE55 (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C3.3, 3 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE55 (50 Hz) Options

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Anomalie de terre
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Fuite à la terre
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Batterie
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 63 A
  • Disjoncteur 3 pôles 80 A
  • Disjoncteur 3 pôles 100 A
  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 80 A
  • Disjoncteur 4 pôles 63 A
  • Disjoncteur 4 pôles 100 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE55 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE55 (50 Hz)

Afficher davantage d'offres