Alternateur diesel GC DE605 (50 Hz) | 605 kVA

Groupes électrogènes diesel DE605 GC (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
605 kVA
605 kVA
Puissance nominale minimale
605 kVA
605 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 605 kVA

Produisant une puissance fiable de 605 kVA à 50 Hz, notre groupe électrogène GC DE605 alimenté par le moteur diesel C15 a été conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

intégré Cat Système de commande

Conçu pour s'adapter aux performances du moteur et de l'alternateur

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Spécifications produit pour DE605 GC (50 Hz)

Puissance nominale maximale 605 kVA 605 kVA
Puissance nominale minimale 605 kVA 605 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C15 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C15 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.8 in 171 mm
Cylindrée 928 in³ 15.2 l
Taux de compression 16.1:1 16.1:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 131 in 3328 mm
Largeur maximale 60.6 in 1540 mm
Hauteur maximale 86.1 in 2187 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C15 Cat® 6 cylindres en ligne, 4 temps diesel

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Admission d'air

  • Filtre à air

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 3 pôles
  • Liaison du neutre à la terre
  • Batterie 24 V avec rack et câbles

Carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A
  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Le module de réglage de charge soulage le moteur en cas d'impact de charge et améliore la tolérance aux charges et le temps de récupération

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »
  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Alternateur et équipements

  • Groupe électrogène, IP22
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Disjoncteur en option obligatoire, CEI, 3 pôles, monté dans un groupe électrogène

Montage

  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4).

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Refroidisseur d'huile
  • Robinets de vidange d'huile

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations
  • Dispositif de levage et points de traction
  • Les isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur comprennent des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

DE605 GC (50 Hz) Options

Échappement

  • Silencieux industriels, résidentiels et critiques

Panneau de commande

  • Potentiomètres de réglage de la tension et de la vitesse
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Coffret de surveillance
  • Arrêt d'urgence

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation : [ ] Excité (PM) par aimant permanent (PMG) [ ] Excité en interne (IE)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Résistances de chauffage
  • AVR

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 4 pôles
  • Contacts auxiliaires
  • Disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Chargeur de batterie
  • Batterie à l'électrolyte

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures avec confinement des déversements
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarmes de niveau faible et élevé de carburant
  • Pompe d'alimentation manuelle
  • Commandes du circuit de transfert de carburant
  • Base du réservoir de carburant à double paroi

Alternateur et équipements

  • Alternateur de châssis A surdimensionné
  • Alternateur CIP de châssis LC
  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)
  • Résistances de chauffage
  • Protection contre la pénétration
  • Alternateur à châssis en LC
  • Alternateur de châssis A – Protection IP21
  • Alternateur de châssis A CIP
  • Alternateur à châssis en LC surdimensionné

Démarrage/charge

  • Alternateur de charge
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeurs de batterie
  • Batteries surdimensionnées
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Batterie 24 V avec rack et câbles

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé
  • Filtre à air à deux éléments

Certifications

  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification CAE

Généralités

  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Déclaration de conformité CEE
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Réservoirs de carburant à sous-châssis à simple ou double paroi
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certification CSA
  • Ensemble UL 2200
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Réservoirs de carburant intégrés à simple ou double paroi
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Enceinte de protection contre les intempéries ou de protection contre les intempéries renforcée insonorisée
  • Base étroite, large ou à patin

Extension de garantie

  • 3, 4, 5 et 10 ans

Enceintes

  • Enceintes insonorisées pour bruit ambiant élevé

Circuit d'échappement

  • Silencieux industriel
  • Silencieux d'atténuation 10 dBA
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Silencieux extrémité entrée / extrémité sortie – atténuation de 10, 25 et 35 dBA
  • Raccords d'échappement flexibles
  • Kit de coudes 6 et 8 in
  • GP à bride 6 et 8 in
  • Silencieux monté sur le moteur

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base à patin étroite – remplace la base du réservoir de carburant standard

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Circuit de démarrage/charge

  • Chargeur de batterie simple 5 A
  • Coupe-batterie
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DE605 GC (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE605

GC DE605

GC DE605

GC DE605

Enceinte GC DE605

Enceinte GC DE605

GC DE605
GC DE605
GC DE605
GC DE605
Enceinte GC DE605
Enceinte GC DE605

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  DE605 GC (50 Hz)

Afficher davantage d'offres