DE11E3S (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 11 kVA

Groupes électrogènes diesel C1.5 | DE11E3S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
11 kVA
11 kVA
Puissance nominale maximale
11 kVA
11 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 11kVA

Produisant une puissance fiable de 11,0 kVa à 50Hz, notre groupe électrogène C1.5 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Le groupe électrogène DE11E3S est conforme aux normes sur les émissions Stage IIIA pour l'Union européenne.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C1.5 | DE11E3S

Puissance nominale minimale 11 kVA 11 kVA
Puissance nominale maximale 11 kVA 11 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales

C1.5 | DE11E3S Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • Panneau de commande GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections

C1.5 | DE11E3S Options

Options d'alternateur

  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Certificats

  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour certification CE
  • Certification mondiale pour CEI

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C1.5 | DE11E3S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C1.5, arrière gauche

Enceinte
Groupe électrogène C1.5, arrière gauche