DE605E0 (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 605 kVA

Groupes électrogènes diesel C18 | DE605E0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
605 kVA
605 kVA
Puissance nominale maximale
605 kVA
605 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 605 kVA

Produisant une puissance fiable de 605 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène diesel DE605E0 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C18 | DE605E0

Puissance nominale minimale 605 kVA 605 kVA
Puissance nominale maximale 605 kVA 605 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air

C18 | DE605E0 Équipement standard

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

C18 | DE605E0 Options

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Anomalie de terre et Fuite de masse

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C18 | DE605E0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C18 50Hz, arrière droit

C18 50Hz, arrière gauche

C18 50Hz, arrière droit
C18 50Hz, arrière gauche