GC DE150 (60 HZ) C7.1 | Alternateur diesel 132 kW

Groupes électrogènes diesel GC DE150 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
132 kWe
132 kWe
Puissance nominale minimale
132 kWe
132 kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 132 ekW

Produisant une puissance fiable de 132 ekW à 60Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE150 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Économise jusqu'à 14% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Enregistre jusqu'à 250 Incidents

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP fournit un historique des indicateurs d'alarme et de fonctionnement

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Spécifications produit pour GC DE150 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 132 kWe 132 kWe
Puissance nominale minimale 132 kWe 132 kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 18.2:1 18.2:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 130.9 in 3325 mm
Largeur maximale 44.6 in 1134 mm
Hauteur maximale 65.6 in 1666 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 4043 lb 1834 kg

GC DE150 (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C7.1, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE150 (60 Hz) Options

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Australie, CEI, Certification Golfe

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Réservoir à simple paroi avec confinement

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Disjoncteur 3 pôles 250 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Disjoncteur 4 pôles 630 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A

Commande du groupe électrogène

  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Chargeur de batterie
  • Fuite à la terre
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Anomalie de terre
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE150 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE150 (60 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE150 (60 Hz)
close