C18 50Hz, arrière droit

Groupes électrogènes diesel C18 | DE715E0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
715 kVA
715 kVA
Puissance nominale maximale
715 kVA
715 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Produisant une puissance fiable de 715 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène diesel DE715E0 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C18 | DE715E0

Puissance nominale minimale 715 kVA 715 kVA
Puissance nominale maximale 715 kVA 715 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air

C18 | DE715E0 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Turbocompresseur

Système de commande

  • GCCP 1.2

Refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protection

C18 | DE715E0 Options

Circuit de refroidissement

  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse

Enceintes

  • Enceintes insonorisées

Circuit d'échappement

  • Silencieux monté sur le moteur

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C18 | DE715E0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C18 50Hz, arrière droit

C18 50Hz, arrière gauche

C18 50Hz, arrière droit
C18 50Hz, arrière gauche