Groupe électrogène diesel 3512B (50Hz) évolutif | 1320-1750kVA

Groupes électrogènes diesel 3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif - 1600 kVA

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
1625/1600/1500 kVA
1625/1600/1500 kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
1500/1360 kVA
1500/1360 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant, faibles émissions
Faible consommation de carburant, faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 1320 à 1750 kVA

Capables de produire une puissance fiable de 1360 kVA à 1625 kVA à 50Hz, nos groupes électrogènes diesel 3512B sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant et de faibles émissions.

Avantages

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Optimisé pour 11% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Spécifications produit pour 3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif - 1600 kVA

Puissance nominale de secours 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant, faibles émissions Faible consommation de carburant, faibles émissions
Tension 400 à 415 volts 400 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale minimale 1360 kVA 1360 kVA
Puissance nominale maximale 1625 kVA 1625 kVA
Modèle de moteur 3512B TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3512B TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 3161.03 in³ 51.8 l
Taux de compression 14.0:1 14.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longueur : minimum 212.8 in 5404 mm
Longueur maximale 217.1 in 5515 mm
Largeur : minimum 90 in 2286 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur : minimum 94.9 in 2411 mm
Hauteur maximale 94.9 in 2411 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 25620 lb 11621 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif - 1600 kVA Équipement standard

Système de commande

  • Témoins d'avertissement/d'arrêt
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Indications numériques :
  • Essai des témoins
  • Arrêt d'urgence
  • Commande auto / marche / arrêt
  • Surrégime
  • Pression d'huile basse
  • Démarrage par cycle moteur
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Fréquence (Hz)
  • 4 entrées numériques programmables
  • Heures de fonctionnement
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Communications
  • Pression d'huile
  • Réglage de la vitesse
  • Tensions CC
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Température du liquide de refroidissement
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • TR/MIN
  • EMCP 4.2B
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Volts (L-L & L-N)
  • 4 sorties numériques programmables
  • Acquittement d'alarme

Système de régulation

  • ADEM III

Circuit de refroidissement

  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • SCAC
  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Protections du ventilateur et de la courroie

Circuit d'échappement

  • Sortie(s) à bride
  • Collecteur d'échappement sec

Circuit de carburant

  • Canalisations de carburant flexibles
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires.
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur

Système de générateur

  • Excitation mini/maxi
  • Régulateur de tension numérique Caterpillar (CDVR)
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C
  • Connexions de barre omnibus
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Suppression des RFI
  • Détection de tension triphasée
  • Excitation interne (IE)
  • Bobinage irrégulier
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • 6 câbles
  • Isolation de la classe H NEMA

Documentation

  • Catalogue de pièces
  • Guide d'utilisation et d'entretien

Système de lubrification

  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Évacuation des fumées
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Huile de lubrification
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur

Généralités

  • Entretien côté droit
  • Volant et carter de volant SAE
  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Rotation standard SAE

3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif - 1600 kVA Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à élément simple

Échappement

  • Silencieux d'échappement

Alternateur

  • Excitation interne (IE)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Réchauffeur anti-condensation

Système de commande

  • Surveillance de la température de l'alternateur
  • Connexion de masse neutre
  • Modules de coffret de surveillance locaux (basse tension)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat Connect : télématique Ethernet / télématique par satellite / télématique cellulaire
  • Modules de coffret de surveillance (locaux et à distance)
  • Options de module de répartition de charge (LV)
  • Équipement de réseau CAN2
  • Régulateurs (MUI, Mechanical Unit Injector, injecteur-pompe mécanique - basse tension)
  • Options d'interface client
  • Équipement du réseau de coffret de surveillance
  • Module de coffret de surveillance à distance (basse tension)
  • Groupes de détection de courant et de tension EMCP

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs, conformité IEC

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs montés
  • Équipements du circuit de refroidissement
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Liquide de refroidissement

Montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc
  • Isolateurs IBC
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Démarrage/charge

  • Alternateur de charge
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Batteries surdimensionnées
  • Démarreur pneumatique avec commande et silencieux
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeurs de batterie

Circuit d'échappement

  • Adaptateurs en Y
  • Silencieux
  • Raccords flexibles
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Coudes

Assistance d'usine

  • Mise en service en usine

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Filtres à carburant secondaires

Alternateurs et équipements

  • Alternateurs basse tension 380, 400, 415 volts, triphasés, 1500 tr/min
  • Kit de résistances de chauffage
  • Châssis 1400 et 1600
  • Inclinaison de 0,6667
  • 6 câbles
  • Excitation interne
  • Kits de conversion de l'alternateur: PM (Permanent Magnet, excitation par aimant permanent) à IE (Internally Excited, excitation interne) / IE à PM
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • RW

Généralités

  • Ensemble UL 2200
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Vidange du carter d'huile GP
  • Filtres à huile de lubrification
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Carter d'huile standard
  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard
  • Groupes de pompes de prélubrification

Système de carter

  • Groupe de protection du carter
  • Système de ventilation du carter

Système de montage

  • Isolateurs à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Rondelle d'isolateur à faible rendement
  • Isolateurs faibles

Connexions d'alimentation

  • Basse tension : ensemble avec disjoncteurs montés
  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique
  • Basse tension : alternateurs pour châssis 1400 et 1600
  • Basse tension : options de connexion d'alimentation

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport standard de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Test de charge moteur standard
  • Rapport de test d'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport personnalisé de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Test de consommation du carburant de l'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Circuit de démarrage/charge

  • Batteries, rehausses et câbles
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Couvercle du démarreur
  • Démarreurs électriques
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 20 A
  • Ensemble de câblage du réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 35 A

Extension de garantie

  • Garantie Argent : 36, 48, 60, 120 mois
  • Garantie Or: 36, 48, 60, 120 mois
  • Circuit d'alimentation commercial de la marque Cat
  • Garantie Platine : 24, 36, 48, 60, 120 mois

Découvrez comment 3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif - 1600 kVA soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif - 1600 kVA

Afficher davantage d'offres