3512C (60 HZ) | Alternateur diesel 1750 kW

Groupes électrogènes diesel 3512C (1 750 ekW, 60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
1 750 ekW
1 750 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
1600ekW
1600ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine, Tier2
Certification EPA américaine, Tier2

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 1750 ekW

Capables de produire une puissance fiable de 1750 ekW à 60 Hz, nos Groupes électrogènes diesel 3512C sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes sont certifiés conformes à la norme américaine EPA pour une utilisation d'urgence fixe (normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier 2 pour les moteurs non routiers)

Avantages

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Pleine puissance jusqu'à 50 °C Ambiante

Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année

Spécifications produit pour 3512C (1 750 ekW, 60Hz)

Puissance nominale de secours 1 750 ekW 1 750 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 1600ekW 1600ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine, Tier2 Certification EPA américaine, Tier2
Tension 380 à 13 800 V 380 à 13 800 V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction De secours, critique De secours, critique
Puissance nominale maximale 1 750 ekW 1 750 ekW
Puissance nominale minimale 1600ekW 1600ekW
Modèle de moteur 3512C ATAAC, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3512C ATAAC, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 8.46 in 215 mm
Cylindrée 3574 in³ 58.6 l
Taux de compression 14.7:1 14.7:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longueur : minimum 231.3 in 5875 mm
Longueur maximale 231.3 in 6875 mm
Largeur : minimum 89.7 in 2279 mm
Largeur maximale 89.7 in 2279 mm
Hauteur : minimum 104.4 in 2652 mm
Hauteur maximale 104.4 in 2652 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 31837 lb 14441 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 31837 lb 14441 kg

3512C (1 750 ekW, 60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air; élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires

Alternateur

  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Protection IP23

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de commande

  • Contrôleur de groupe électrogène ECS Cat

Système de commande

  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le régulateur de tension (IVR, Integrated Voltage Regulator) Caterpillar. L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, une détection de tension triphasée, les modes KVAR/PF, la suppression des RFI, l'excitation mini/maxi. Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • 1 sortie numérique programmable
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • kVAr/h (total)
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • ECS 100 Cat
  • Fonctionnalité PLC
  • 1 sortie de relais programmable (formulaire C)
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • TR/MIN
  • Fréquence (Hz)
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées
  • Essai des témoins
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Arrêt d'urgence
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Réglage de la vitesse
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Démarrage par cycle moteur
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Pression d'huile basse
  • Cat Connect
  • Indications numériques :
  • Communications
  • Face avant étanche
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Surrégime
  • Commande auto / marche / arrêt
  • Fonction histogramme de charge
  • Commandes :
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Écrans personnalisables
  • KW/h (total)
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Acquittement d'alarme
  • Surintensité (50/51)
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Température du liquide de refroidissement
  • Tensions CC

Système de régulation

  • ADEM III

Circuit de refroidissement

  • SCAC
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar (non inclus dans les ensembles sans radiateur, SF44CTS monté
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement (non inclus dans les ensembles sans radiateur)
  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne

Circuit d'échappement

  • Sortie(s) à bride
  • Collecteur d'échappement sec

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément

Alternateurs et équipements

  • Bobinage irrégulier
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Haute tension
  • 6 câbles
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Isolation de classe H, élévation de température de classeF à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Excitation interne (IE)
  • Bobinage sur gabarit
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Basse tension :
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Moyenne tension:

Documentation

  • Catalogue de pièces

Système de lubrification

  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Huile de lubrification
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré

Système de montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Démarreur électrique 24 volts
  • Coupe-batterie

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Rotation standard SAE
  • Entretien par le côté droit
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Peinture : Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant

3512C (1 750 ekW, 60Hz) Options

Panneaux de commande

  • Module d'E/S numérique
  • EMCP 4.4
  • Module de répartition des charges
  • Logiciel de surveillance à distance
  • Surveillance et protection de la température de l'alternateur

Échappement

  • Silencieux d'échappement

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Filtre à élément simple

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation interne (IE)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs standards montés
  • Radiateurs ATAAC standards montés
  • Radiateurs ATAAC montés en option
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Liquide de refroidissement
  • Radiateurs montés en option

Circuit d'échappement

  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Raccords flexibles
  • Coudes
  • Adaptateurs en Y
  • Silencieux

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire

Démarrage/charge

  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Alternateur de charge
  • Chargeurs de batterie
  • Batteries surdimensionnées
  • Démarreur pneumatique avec commande et silencieux
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Alternateurs et équipements

  • Châssis 1400, 1600 et 2700
  • Résistances de chauffage
  • Conversion de l'alternateur IE (Internally Excited, excitation interne) à PM (Permanent Magnet, excitation par aimant permanent)
  • Transformateurs de courant différentiels (Differential current transformers, DCT) catégorie 15kV
  • RW, IE, 6 câbles, inclinaison de 0,6667
  • Filtre à air du groupe électrogène
  • Basse tension : 380, 440 / 480 volts, triphasé, 1800 tr/min
  • Transformateurs de courant différentiels (Differential current transformers, DCT) catégorie 8,7kV

Instruments

  • Ensemble de câblage sans capteurs de vérin
  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Canalisations de vidange d'huile
  • Huile de graissage dans le carter d'huile standard
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Pompes de prélubrification

Généralités

  • Emblème US AID
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification CSA
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Déclaration de conformité CEE
  • Ensemble UL 2200
  • Réservoirs de carburant intégrés et à sous-châssis
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Enceintes : insonorisées, protection contre les intempéries

Protège-carter

  • Système de ventilation du carter
  • Aucun clapet de décharge d'explosion
  • Pas de clapet de décharge d'explosion du carter moteur
  • Clapets de décharge d'explosion

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement

Montage

  • Isolateurs IBC
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Connexions d'alimentation

  • Disjoncteurs 1600, 2000, 2500, 3000, 4000A, 3 pôles, nominaux 100 % UL
  • Groupes de mise à la masse
  • Connexions de masse neutres
  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Connexions d'alimentation arrière
  • Connexions d'alimentation côté gauche
  • Six câbles, six bornes en option
  • Disjoncteurs 2000, 2500 et 3200 A, 3 pôles, nominaux, conformes à la norme IEC
  • Barres omnibus du montant central
  • Disjoncteurs 2 000 et 2 500 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI
  • Entrée de câble: côté droit

Tests / rapports spéciaux

  • Test de consommation de carburant
  • Rapport de test d'alternateur
  • Certification antisismique IBC
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de charge moteur standard
  • Certification CSA
  • Test de consommation du carburant de l'alternateur
  • Analyse des vibrations de torsion
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Circuit de démarrage/charge

  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Régulateur de pression d'air
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Démarreur pneumatique
  • Chargeur de batterie 35 A
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Couvercle du démarreur
  • Dispositif vireur pour moteur
  • Batteries, rehausses et câbles:
  • Démarreurs électriques

Découvrez comment 3512C (1 750 ekW, 60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3512C_50Hz_Flush_Mount, arrière droit

3512C_50Hz_Flush_Mount, arrière gauche

3512C_50Hz_Flush_Mount, avant gauche

3512C_50Hz_Flush_Mount, avant droit

3512C_50Hz_Flush_Mount, arrière droit
3512C_50Hz_Flush_Mount, arrière gauche
3512C_50Hz_Flush_Mount, avant gauche
3512C_50Hz_Flush_Mount, avant droit

3512C 60Hz 1750ekW

3512C 60Hz 1750ekW

360 View