GC D100 C4.4 (60 HZ) | Alternateur diesel 100 kW

Groupes électrogènes diesel GC D100

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
100 ekW
100 ekW
Puissance nominale minimale
100 ekW
100 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine, Tier3
Certification EPA américaine, Tier3

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 100 ekW

Produisant une puissance fiable de 100ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel GC D100 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes GC D100 respectent les normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

Économise jusqu'à 12% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Spécifications produit pour GC D100

Puissance nominale maximale 100 ekW 100 ekW
Puissance nominale minimale 100 ekW 100 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine, Tier3 Certification EPA américaine, Tier3
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Taux de compression 16.7:1 16.7:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Rampe commune Rampe commune
Type de régulateur Mécanique, ADEM™A4 Mécanique, ADEM™A4
Longueur maximale 82.6 in 2097 mm
Largeur maximale 43.3 in 1100 mm
Hauteur maximale 52.9 in 1343 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2222 lb 1008 kg

GC D100 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable
  • Filtre à air

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP 1.2

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert / base fournie ; base, acier formé avec réservoir de carburant intégral à paroi simple pour une durée de 24 heures

Alternateur

  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Protection IP23
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • 12 câbles
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Inclut une solution de levage et des points à glisser

Circuit de démarrage / charge

  • Batteries
  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC D100 Options

Système de l'alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Détection triphasée
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Châssis en R à enroulement secondaire
  • Kit statisme en quadrature

Disjoncteurs

  • Mises à niveau du disjoncteur – disjoncteur 4 pôles de 250 A, 400 A et 630 A

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Options du panneau de commande

  • Anomalie de masse (2 fils uniquement)
  • Réchauffeur de panneau de contrôle commande
  • Panneau de commande du GCCP 1.2
  • Contacts hors tension
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Potentiomètre de réglage de la tension
  • Arrêt de surcharge par disjoncteur
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Chargeur de batterie
  • Fuite de masse (2 fils uniquement)
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse

Enceintes

  • Enceinte insonorisée de niveau 2

Circuit de carburant

  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Réservoir de carburant pour rétention
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Options de montage

  • Dépose de la batterie
  • Régulateur électronique
  • Silencieux industriel
  • Levage en un point unique externe – enceinte
  • Kit d'installation de silencieux

Emballages / inspections spécifiques en vue de l'expédition

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Généralités – accessoires / divers

  • Emballage – ensemble avec toit
  • Emballage – ensemble compact
  • Pare-pierres/bride trans rad

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC D100 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe ouvert GCD100

Groupe ouvert GCD100

Groupe ouvert GCD100

Groupe ouvert GCD100

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert GCD100
Groupe ouvert GCD100
Groupe ouvert GCD100
Groupe ouvert GCD100
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC D100

Afficher davantage d'offres