Groupe électrogène diesel C32 (50Hz) | 1250 kVA sur le marché indien uniquement

Groupes électrogènes diesel C32 (50 Hz) Marché indien uniquement

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
1250kVA
1250kVA
Puissance nominale minimale
1 010 kVA
1 010 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 1010 à 1250kVA

Capables de produire une puissance fiable de 1 010 kVA à 1 250 kVA à 50 Hz, nos Groupes électrogènes diesel C32 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant.

Avantages

Spécialement conçu pour Inde Réglementations

Optimisé pour 8% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

intégré Cat Système de commande

Conçu pour s'adapter aux performances du moteur et de l'alternateur

Spécifications produit pour C32 (50 Hz) Marché indien uniquement

Puissance nominale maximale 1250kVA 1250kVA
Puissance nominale minimale 1 010 kVA 1 010 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 415 V 415 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1958.86 in³ 32.1 l
Taux de compression 15.0:1 15.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4

C32 (50 Hz) Marché indien uniquement Équipement standard

Circuit de refroidissement

  • Radiateur ou échangeur thermique

Panneau de commande

  • EMCP4.2

C32 (50 Hz) Marché indien uniquement Options

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Détecteurs de température de bobinage et de palier

Panneaux de commande

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Module d'E/S numérique
  • Module de répartition des charges
  • Surveillance et protection de la température de l'alternateur
  • Logiciel de surveillance à distance

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Généralités

  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit
  • Filtre à air extra-robuste, basé sur les configurations régionales et du produit
  • Option de montage à distance de l'UIP, basé sur les configurations régionales et du produit

Découvrez comment C32 (50 Hz) Marché indien uniquement soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène diesel C32 arrière droite

C32 vue arrière gauche, groupe électrogène diesel

C32 vue avant gauche, groupe électrogène diesel

C32 vue avant droite, Groupe électrogène diesel

Groupe électrogène diesel C32 arrière droite
C32 vue arrière gauche, groupe électrogène diesel
C32 vue avant gauche, groupe électrogène diesel
C32 vue avant droite, Groupe électrogène diesel

Découvrez les offres disponibles pour  C32 (50 Hz) Marché indien uniquement

Afficher davantage d'offres