Alternateur diesel GC DE800S (60 Hz) 800 ekW

Groupes électrogènes diesel GC DE800S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
800 eKW
800 eKW
Puissance nominale maximale
800 eKW
800 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 800 eKW

Produisant une puissance fiable à 800 ekW, 60 Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE800S est conçu pour répondre à nos besoins dans les applications de secours. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Ce groupe électrogène se caractérise par une faible consommation de carburant.

Avantages

Accepte 100% Mise sous charge

Capacité démontrée de reprise de charges importantes sur le chantier

Pleine puissance jusqu'à 50 °C Ambiante

Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année

Conforme ISO8528-5 G3 Capacité de charge

Maintient la tension et la fréquence des événements transitoires

Spécifications produit pour GC DE800S

Puissance nominale minimale 800 eKW 800 eKW
Puissance nominale maximale 800 eKW 800 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 380 à 480 volts 380 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C27 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C27 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1649.47 in³ 27.03 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur : minimum 164.3 in 4175 mm
Longueur maximale 164.3 in 4175 mm
Largeur : minimum 73.1 in 1856 mm
Largeur maximale 73.1 in 1856 mm
Hauteur : minimum 87.3 in 2217.5 mm
Hauteur maximale 87.3 in 2217.5 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 13695 lb 6212 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 13695 lb 6212 kg

GC DE800S Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur

GC DE800S Options

Panneaux de commande

  • Logiciel de surveillance à distance

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE800S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE800S

GC DE800S

GC DE800S

GC DE800S

GC DE800S
GC DE800S
GC DE800S
GC DE800S

360 View