C32 910 kVA - 1500 kVA

Groupes électrogènes diesel C32 (50Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
1 500kVA
1 500kVA
Puissance nominale minimale
910kVA
910kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 910 à 1500kVA

Capables de produire une puissance fiable de 910kVA à 1500kVA à 50Hz, nos groupes électrogènes diesel C32 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Nos groupes électrogènes C32 sont fabriqués pour s'adapter à toutes les demandes, notamment les vôtres.

Avantages

Économise jusqu'à 8% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation

Pèse 31% de moins

de soutien structurel requis

Pleine puissance jusqu'à 50 °C Ambiante

Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année

Spécifications produit pour C32 (50Hz)

Puissance nominale maximale 1 500kVA 1 500kVA
Puissance nominale minimale 910kVA 910kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 400 à 3300V 400 à 3300V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Modèle de moteur C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1958.86 in³ 32.1 l
Taux de compression 15.0:1 15.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur : minimum 164 in 4165 mm
Longueur maximale 176.6 in 4485 mm
Largeur : minimum 66.3 in 1684 mm
Largeur maximale 87.8 in 2228 mm
Hauteur : minimum 85.1 in 2162 mm
Hauteur maximale 86.4 in 2194 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 14700 lb 6668 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 17855 lb 8099 kg

C32 (50Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • EMCP 4.2B
  • Arrêts d'avertissement
  • Fonctions de commande
  • Communications
  • Fonctions de relais de protection programmables
  • Indicateurs numériques

Circuit de refroidissement

  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • ATAAC
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement bas

Échappement

  • Collecteur d'échappement - sec
  • Sortie à bride ronde de diamètre intérieur de 203mm (8in)

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau
  • Filtres à carburant secondaires
  • Refroidisseur de carburant
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateurs et équipements

  • 6 câbles
  • Pôle saillant
  • Isolation de la classe H NEMA
  • Excitation interne (IE)
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Statisme réactif
  • Triphasé sans balai
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Disposition d'orifices conforme à la norme IEC
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Système de régulation

  • ADEM™ A4

Système de montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc
  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur

Système de lubrification

  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Évacuation des fumées
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Huile de lubrification

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Circuit de démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Batterie, rack et câbles
  • Démarreur électrique 24 volts
  • Alternateur de charge de 45 A

Généralités

  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Volant et carter de volant SAE
  • Rotation standard SAE
  • Entretien côté droit

C32 (50Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Filtres à air standard
  • Filtre à air à deux éléments

Disjoncteurs

  • Groupes de câbles de disjoncteur
  • Enceintes: ensemble de commande
  • Protections
  • Caches de connexions d'alimentation
  • Disjoncteurs 1600, 2000, 2500 et 3200 A, 3 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI
  • Barres omnibus des montants centraux
  • Supports de câble
  • Disjoncteurs 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 et 3000 A, 3 pôles, nominaux 100 % UL
  • Disjoncteurs 800, 1600, 2000, 2500 et 3200 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI

Panneaux de commande

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Circuit de refroidissement

  • Radiateur à température ambiante élevée
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Bride de conduite de radiateur
  • Radiateur standard
  • Radiateur certifié

Enceintes

  • Options de couleur
  • Pack temps froid
  • Ensemble d'éclairage CC
  • Enceinte insonorisée
  • Enceinte insonorisée haut de gamme
  • Options de réservoir de carburant avec enceinte
  • Grilles d'enceinte: fixes et motorisées
  • Panneau CA, prises et éclairage
  • Support de panneau

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles
  • Kit d'échappement mural
  • Kit de montage en coude
  • Silencieux
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Système d'écran et de protection
  • Brides
  • Tous les moteurs C32 disposent de sorties d'échappement 203 mm (8in)

Alternateur et équipements

  • Alternateurs moyenne tension
  • Alternateurs basse tension

Système de lubrification

  • Prélubrification de la pompe de carter manuelle
  • Carter d'huile
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Types de supports de montage
  • Isolateurs de l'ensemble standard

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs, conformité IEC

Connexions d'alimentation

  • Câbles de connexion basse tension
  • Connexion de masse neutre
  • Barres omnibus du montant central

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur électrique - standard/à usage intensif
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 35 A
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Chargeur de batterie 10 A avec enceinte
  • Groupe de batteries ouvert 24 V standard - À l'électrolyte
  • Chargeur de batterie 20 A
  • Résistances de chauffage

Tests / rapports spéciaux

  • Certifications antisismiques IBC
  • Rapport personnalisé de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test d'alternateur
  • Test de moteur standard
  • Rapport standard d'analyse de vibrations de torsion (TVA) du groupe électrogène
  • Test et certification CSA
  • Certifications antisismiques OSHPD
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Généralités

  • Peinture spéciale
  • Emblème US AID

Découvrez comment C32 (50Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32

C32 50Hz

C32 50Hz

360 View
Infographie C32 1500kVA 50Hz

Infographie C32 1500kVA 50Hz

Infographie C32 1500kVA 50Hz