Groupe électrogène
Puissance, principal | 115 kVA 115 kVA |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Ce groupe électrogène XQP115 est conforme aux normes européennes Stage V sur les émissions. Chaque modèle offre une grande flexibilité grâce à la commutation aisée entre 50 et 60Hz, ce qui permet à une seule machine de répondre à diverses exigences de charges dans des régions et applications différentes, notamment le secteur minier, la fabrication, le pétrole et le gaz, ainsi que la construction.
Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis
Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout
Puissance, principal | 115 kVA 115 kVA |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V |
Moteur | C4.4 Cat® C4.4 Cat® |
Carburant | Diesel Diesel |
Émissions | Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V |
Largeur | 45 in 1150 mm |
Hauteur | 82 in 2076 mm |
Longueur | 117 in 2970 mm |
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement | 4579 lb 2077 kg |
Charge de 100 % à 50 Hz | 7.2 gal/h 27.3 l/h |
Charge de 100 % à 60 Hz | 7.4 gal/h 28 l/h |
Charge de 75 % à 50 Hz | 5.3 gal/h 20.4 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 5.5 gal/h 21 l/h |
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (50Hz) | 75.3dB(A) 75.3dB(A) |
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) | 78.9 dB(A) 78.9 dB(A) |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES