Alternateur diesel GC DE715 (50 Hz) | 715 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE715

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
715 kVA
715 kVA
Puissance nominale minimale
715 kVA
715 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 715 kVA

Produisant une puissance fiable de 715 kVA à 50 Hz, notre groupe électrogène GC DE715 alimenté par le moteur diesel C15 a été conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Spécifications produit pour GC DE715

Puissance nominale maximale 715 kVA 715 kVA
Puissance nominale minimale 715 kVA 715 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C15 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C15 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.8 in 171 mm
Cylindrée 928 in³ 15.2 l
Taux de compression 16.1:1 16.1:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 131 in 3328 mm
Largeur maximale 60.6 in 1540 mm
Hauteur maximale 86.1 in 2187 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 8613 lb 3907 kg

GC DE715 Équipement standard

Moteur

  • C15 Cat® 6 cylindres en ligne, 4 temps diesel

Admission d'air

  • Filtre à air

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Le module de réglage de charge soulage le moteur en cas d'impact de charge et améliore la tolérance aux charges et le temps de récupération
  • Protection IP23

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Pompe d'amorçage de carburant

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 3 pôles
  • Liaison du neutre à la terre
  • Batterie 24 V avec rack et câbles

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Alternateur et équipements

  • Groupe électrogène, IP22
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Alternateur à châssis LC en option – Protection IP23
  • Disjoncteur en option obligatoire, CEI, 3 pôles, monté dans un groupe électrogène

Montage

  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4).

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Refroidisseur d'huile
  • Robinets de vidange d'huile

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations
  • Dispositif de levage et points de traction
  • Les isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur comprennent des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Démarrage/charge

  • Batterie 24 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »
  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE715 Options

Panneau de commande

  • Potentiomètres de réglage de la tension et de la vitesse
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Coffret de surveillance
  • Arrêt d'urgence

Échappement

  • Silencieux industriels, résidentiels et critiques

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation : [ ] Excité (PM) par aimant permanent (PMG) [ ] Excité en interne (IE)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Résistances de chauffage
  • AVR

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 4 pôles
  • Contacts auxiliaires
  • Disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Chargeur de batterie
  • Batterie à l'électrolyte

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures avec confinement des déversements
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarmes de niveau faible et élevé de carburant
  • Commandes du circuit de transfert de carburant
  • Pompe d'alimentation manuelle
  • Base du réservoir de carburant à double paroi

Alternateur et équipements

  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateur de châssis A surdimensionné
  • Protection contre la pénétration
  • Alternateur CIP de châssis LC
  • Alternateur à châssis en LC
  • Alternateur à châssis en LC surdimensionné
  • Alternateur de châssis A CIP
  • Résistances de chauffage

Démarrage/charge

  • Chargeurs de batterie
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Alternateur de charge
  • Batteries surdimensionnées
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit d'échappement

  • Silencieux industriel
  • Silencieux d'atténuation 10 dBA
  • Silencieux monté sur le moteur
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Silencieux extrémité entrée / extrémité sortie – atténuation de 10, 25 et 35 dBA
  • Kit de coudes 6 et 8 in
  • Raccords d'échappement flexibles
  • GP à bride 6 et 8 in

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé
  • Filtre à air à deux éléments

Certifications

  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification CAE

Généralités

  • Enceinte de protection contre les intempéries ou de protection contre les intempéries renforcée insonorisée
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Base étroite, large ou à patin
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Réservoirs de carburant à sous-châssis à simple ou double paroi
  • Déclaration de conformité CEE
  • Certification CSA
  • Ensemble UL 2200
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Réservoirs de carburant intégrés à simple ou double paroi

Extension de garantie

  • 3, 4, 5 et 10 ans

Enceintes

  • Enceintes insonorisées pour bruit ambiant élevé

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base à patin étroite – remplace la base du réservoir de carburant standard

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Circuit de démarrage/charge

  • Chargeur de batterie simple 5 A
  • Coupe-batterie
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE715 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE715

GC DE715

GC DE715

GC DE715

Enceinte GC DE715

Enceinte GC DE715

GC DE715
GC DE715
GC DE715
GC DE715
Enceinte GC DE715
Enceinte GC DE715

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE715

Afficher davantage d'offres