GC D80 C4.4 (60 HZ) | Alternateur diesel 80 kW

Groupes électrogènes diesel GC D80

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
80 ekW
80 ekW
Puissance nominale minimale
80 ekW
80 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine, Tier3
Certification EPA américaine, Tier3

Vue D'ensemble

Groupe électrogène Diesel 80 ekW

Produisant une puissance fiable de 80ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel GC D80 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes GC D80 respectent les normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

Économise jusqu'à 17% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Spécifications produit pour GC D80

Puissance nominale maximale 80 ekW 80 ekW
Puissance nominale minimale 80 ekW 80 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine, Tier3 Certification EPA américaine, Tier3
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Taux de compression 16.7:1 16.7:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Rampe commune Rampe commune
Type de régulateur Mécanique, ADEM™A4 Mécanique, ADEM™A4
Longueur maximale 82.6 in 2097 mm
Largeur maximale 43.3 in 1100 mm
Hauteur maximale 52.9 in 1343 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 950 lb 2095 kg

GC D80 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable
  • Filtre à air

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP 1.2

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert / base fournie ; base, acier formé avec réservoir de carburant intégral à paroi simple pour une durée de 24 heures

Alternateur

  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Protection IP23
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • 12 câbles
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Inclut une solution de levage et des points à glisser
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage / charge

  • Batteries
  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC D80 Options

Système de l'alternateur

  • Détection triphasée
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Châssis en R à enroulement secondaire
  • Excitation par aimant permanent (PMG)

Disjoncteurs

  • Mises à niveau du disjoncteur – disjoncteur 4 pôles de 250 A, 400 A et 630 A

Circuit de refroidissement

  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse

Options du panneau de commande

  • Anomalie de masse (2 fils uniquement)
  • Arrêt de surcharge par disjoncteur
  • Fuite de masse (2 fils uniquement)
  • Contacts hors tension
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Chargeur de batterie
  • Panneau de commande du GCCP 1.2
  • Réchauffeur de panneau de contrôle commande
  • Potentiomètre de réglage de la tension
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse

Enceintes

  • Enceinte insonorisée de niveau 2

Circuit de carburant

  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Base de réservoir étroite ensemble ouvert
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Réservoir de carburant pour rétention
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Base à patin compacte pour groupe ouvert
  • Base à patin pour ensembles d'enceintes CALG

Certifications mondiales

  • Homologation pour CEI

Options de montage

  • Dépose de la batterie
  • Silencieux industriel
  • Régulateur électronique
  • Levage en un point unique externe – enceinte
  • Kit d'installation de silencieux

Emballages / inspections spécifiques en vue de l'expédition

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Généralités – accessoires / divers

  • Pare-pierres/bride trans rad
  • Emballage – ensemble avec toit
  • Emballage – ensemble compact

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC D80 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe ouvert GCD80

Groupe ouvert GCD80
Groupe ouvert GCD80
Groupe ouvert GCD80
Groupe ouvert GCD80
Enceinte
Enceinte

Découvrez les offres disponibles pour  GC D80

Afficher davantage d'offres