Résumé technique
Plage nominale | 200 à 5000A 200 à 5000A |
Type de transfert | Transition d'ouverture Transition d'ouverture |
Type de contacteur | Disjoncteur Disjoncteur |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les contacteurs normal-secours Cat® sont conçus pour un grand nombre d'applications d'alimentation de secours. Ils associent souplesse, fiabilité et valeur dans un format compact. L'inverseur normal-secours automatique (INS) à interrupteur principal procure un transfert de fonctionnement complet dans des applications où une perte momentanée de puissance est acceptable dans un retransfert de l'alimentation électrique d'urgence vers la normale. Les ATS à interrupteur principal Cat à transition ouverte permettent également de tester régulièrement la source de secours sans pour autant compromettre la puissance des charges et sont disponibles de 200 à 5000 ampères.
Temps de commutation les plus courts disponibles (<3 cycles) Fonctionnalité de tension de tenue de temps de cycle court sur 60cycles complets
Les cosses sont à90� et tous les câbles de commande sont de type 16AWG et XLPE pouvant supporter des températures de125�.
Les charnières sont munies d'axes amovibles pour faciliter la dépose de la porte, le montage mural ou l'entretien. Elles sont fournies avec des loquets à cadenas.
Plage nominale | 200 à 5000A 200 à 5000A |
Type de transfert | Transition d'ouverture Transition d'ouverture |
Type de contacteur | Disjoncteur Disjoncteur |
Alimentation de la commande |
Montage fixe 200-3200A, 2, 3 ou 4 pôles Extractible 200-5000A 2, 3, 4pôles Montage fixe 200-3200A, 2, 3 ou 4 pôles Extractible 200-5000A 2, 3, 4pôles |
Application de tension de circuit | 120 - 600Vca, 50/60Hz 120 - 600Vca, 50/60Hz |
Durée, tension de tenue | 85000 pendant 30cycles 85000 pendant 30cycles |
Tension de tenue | Courant nominal de fermeture et de tenue de 100000A, interruptible à 600VCA Courant nominal de fermeture et de tenue de 100000A, interruptible à 600VCA |
Test applicable |
CSA C22.2 n°178 certifié IBC 2006, CBC 2007 et OSHPD CSA C22.2 n°178 certifié IBC 2006, CBC 2007 et OSHPD |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Afficher davantage d'offres