GC DE50 (60 HZ) C3.3 | Alternateur diesel 45 kW

Groupes électrogènes diesel C3,3 (60 Hz) | GC DE50

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
45 ekW
45 ekW
Durée de conduction
Service de secours
Service de secours
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 45 ekW

Produisant une puissance fiable de 45 ekW à 60 Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE50 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Enregistre jusqu'à 250 Incidents

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP fournit un historique des indicateurs d'alarme et de fonctionnement

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Alimentation de secours sur laquelle vous pouvez compter lorsque nécessaire

Économise jusqu'à 20% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Spécifications produit pour C3,3 (60 Hz) | GC DE50

Puissance nominale maximale 45 ekW 45 ekW
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nominale minimale 45 ekW 45 ekW
Modèle de moteur C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 89.7 in 2278 mm
Largeur maximale 35.4 in 900 mm
Hauteur maximale 52 in 1322 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1031 lb 2273 kg

C3,3 (60 Hz) | GC DE50 Équipement standard

Moteur

  • C3.3, 3 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C3,3 (60 Hz) | GC DE50 Options

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Australie, CEI, Certification Golfe

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Fuite à la terre
  • Anomalie de terre
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 63 A
  • Disjoncteur 3 pôles 80 A
  • Disjoncteur 3 pôles 100 A
  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 63 A
  • Disjoncteur 4 pôles 80 A
  • Disjoncteur 4 pôles 100 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C3,3 (60 Hz) | GC DE50 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du C3,3 (60 Hz) | GC DE50

Lancer la présentation du modèle C3,3 (60 Hz) | GC DE50
close

Découvrez les offres disponibles pour  C3,3 (60 Hz) | GC DE50

Afficher davantage d'offres